France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense ZCKY - levier inter. de pos. - levier à galet acier long

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    19,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Levier d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCKY
    compatibilité du produit
    XCKJ
    XCKL
    XCKM
    XCKS
    tête à associer
    ZCKD05
    ZCKE05
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable)
    type d'approche
    Approche latérale
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    ouverture positive
    Sans
    Environnement
    température de fonctionnement
    10…120 °C pour température élevée
    -40…70 °C pour basse température
    -25…70 °C pour standard
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C pour basse température
    10…120 °C pour température élevée
    -40…70 °C pour standard
    caractéristique d'environnement
    Corrosif
    Température élevée
    Basse température
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.