France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XC général - Connect 1o1f rb 3m cable ferroviaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    61,79 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    15
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    fonction produit
    Connexion pré-câblée
    nom de composant
    ZCMC
    corps à associer
    ZCMD21
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    conformité
    XCMD21
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    3 m
    isolement
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.