France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZCMD3925TSF
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZCMD3925TSF
Ce produit n’est plus fabriqué

INTERRUPT DE POSITION MET AL FERROVIAIRE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    nom de l'appareil
    ZCMD
    design
    Miniature
    type de carter
    Corps enfichable
    matière du corps
    Zamak
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    conformité
    XCMD
    raccordement électrique
    Enfichable sans connexion précâblée
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Avec
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/min
    résistance maximale entre bornes
    < 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible gG
    largeur
    30 mm
    hauteur
    50 mm
    profondeur
    16 mm
    poids
    0,055 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.