Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC standard
Image ZCMD4D

ZCMD4D

Green premium brand logo
Image ZCMD4D
ZCMD4D
Green premium brand logo

OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 44,04 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZCMD
    conception du détecteur
    Miniature
    Type de carter
    Corps enfichable
    tête à associer
    ZCE02
    ZCE67
    ZCE62
    ZCE64
    ZCE11
    ZCE65
    ZCEF2
    ZCE13
    ZCE09
    ZCEH0
    ZCE63
    ZCE08
    ZCE07
    ZCE10
    ZCE29
    ZCE14
    ZCE06
    ZCE21
    ZCEH2
    ZCEF0
    ZCEG1
    ZCE66
    ZCE05
    ZCE28
    ZCE01
    ZCE27
    ZCE24
    matière du corps
    Zamak
    Nombre de pôles
    4
    Description des contacts
    2 "O" + 2 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    Accessoires associés
    XCMD
    élément connexion associé
    ZCMC4DL2
    ZCMC4DL5
    ZCMC4DL1
    raccordement électrique
    Enfichable sans connexion précâblée
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    Ouverture positive
    Avec
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    désignation code des contacts
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Largeur
    30 mm
    hauteur
    51 mm
    Profondeur
    16 mm
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 56.5 MB
    Date 10/05/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.2 MB
    Date 22/05/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 28 KB
    Date 12/09/17
    Description
    CSA certificate of compliance
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ZCMD4D: limit switch body ZCMD - 2NC+2NO - silver - snap action (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZCMD4D: limit switch body ZCMD - 2NC+2NO - silver - snap action (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCMD4D : OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque
    Description
    OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCMD4D : OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque
    Description
    OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    OsiSense - corps interrupteur miniature - 2NC+2NO - rupture brusque
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 203.4 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 740.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /