France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

étiquette diam 22 48 x 48 mm sans marquage

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4,40 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XD2
    Harmony XAP, XB2 SL
    fonction produit
    Porte-étiquette
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    couleur du marquage
    Blanc
    couleur de fond
    1 côté noir, 1 côté rouge
    Complémentaires
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Manipulateur XD2
    XB2 empty control station
    marquage
    Non marqué
    dimension
    48 x 48 mm
    poids
    0,002 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.