France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZENL1111TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZENL1111TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

contact auxiliaire BLOC CONTACT DE BOITE F

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    fonction produit
    Bloc de contacts
    nom de l'appareil
    ZENL
    destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Pour poste de commande XAPS
    montage du bloc
    Montage arrière
    vente par quantité indivisible
    100
    description des contacts
    1 "F"
    Complémentaires
    variante de construction
    Pour montage par le client
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Sans
    course d'actionnement
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement maxi
    2,3 N (état électrique modifié par "F")
    couple de fonctionnement
    0,05 N.m (état électrique modifié par "F")
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal, cruciforme Philips n° 1
    Transversal, pozidriv N°1
    Perforé, plat Ø 4 mm
    Perforé, plat Ø 5,5 mm
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    résistance maximale entre bornes
    <= 25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V, niveau de pollution: 3 se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,125 à 240 V AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,25 à 120 V AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15 à 2 A 230 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle AC-15 à 0,125 120 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle AC-15 à 4 A 24 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13 à 0.2 A 110 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13 à 0.5 A 24 V à 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-8) et 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    informations complémentaires
    Montage sur la plaque intégrée au boîtier
    code de composition électrique
    SR1 (quantité <= 3)
    SR2 (quantité <= 2)
    MR1 (quantité <= 2)
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.