France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 4..20mA - NPN - fenêtre - M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    145,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom de l'appareil
    ZMLP
    Complémentaires
    plage d'affichage
    -14.5…6000
    [Us] tension d'alimentation
    24 V c.c. SELV, limite de tension: 17...33 V
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    M12 connecteur femelle avec 2 broches
    M12 connecteur mâle avec 4 broches
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de sortie numérique
    NPN statique - O" / "F" programmable
    fonction de commutation
    Fenêtre
    courant commuté maximum
    200 mA
    chute de tension maximale
    <= 2 V
    plage de réglage du point de commutation pour une pression croissante
    5...98 % of selected display range
    plage de réglage du point de commutation pour une pression décroissante
    2...95 % of selected display range
    course différentielle minimum
    3 % of selected display range
    marquage
    CE
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    PBT Valox
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Protection surtension
    Inversion polarité
    Protection contre les courts-circuits
    temps de réponse de la sortie
    <= 3 ms pour sortie analogique
    <= 3 ms pour sortie numérique
    type d'afficheur
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    1 LED jaune pour lumière allumée quand la sortie est actionnée
    temps de réponse
    300 ms
    retard à la disponibilité maxi
    <= 100 ms
    précision
    <= - 0.1 % of the measuring range
    précision de mesure
    <= 1 % de la plage de mesure
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    77 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0,103 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV CC
    Environnement
    certifications du produit
    cULus
    EAC
    normes
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    tenue aux vibrations
    5 gnà 10...2000 Hz conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction à 10 V, 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensions à 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides à 2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques à 10 V/m, 80...2000 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques à 8 kV air, 4 kV contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Version 03)
    ZMLP... Appareil de commutation et d’affichage de pression, Instruction de service (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ZMLPA1N2SW: Transmitter + 1discrete output, Window mode, connector M12 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



    Dimensions
    Commutateur avec support métallique pour fixation horizontale



    Dimensions
    Commutateur avec support métallique pour fixation verticale ou sur un tuyau d'admission



  • Schémas de raccordement

    Connexions et schéma
    Câblage connecteur mâle M12 de sortie


    (1)
    Sortie
    (2)
    Sortie I


    Raccordements et schéma
    Câblage des connecteurs M12 femelles en entrée


    (1)
    l in = 4-20 mA


  • Courbes de performance

    Description des sorties analogiques

    La sortie analogique 4-20 mA est strictement l'image du signal de sortie de l'émetteur de pression.


    X :
    Pression
    Y :
    Signal de sortie analogique


    Description des sorties de commutation Mode fenêtre

    Le mode de commutation à fenêtre est généralement utilisé pour les applications de régulation de pression


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    NP :
    Pression nominale
    FH :
    Point de commutation haut (ajustable de 5 % à 98 % de NP)
    FL :
    Point de commutation bas (ajustable de 2 % à 95 % de NP)