Les infos branchées
Newsletter
Votre newsletter 100% dédiée aux distributeurs !
Les infos branchéesJuillet 2026

Actualités
La meilleure solution câblée pour un WiFi qui déménage !
Resi9 Connect est la solution pour le réseau de communication du logement qui garantit : une couverture du réseau haut débit dans toutes les pièces du logement en filaire et sans fil, ceci grâce à des prises RJ45 émettrices de WiFi 6 sécurisé.
Catalogue général 2026 : commandez votre exemplaire papier
Vous n'avez pas encore votre exemplaire du nouveau catalogue ? Commandez le dès maintenant ! C'est la référence incontournable pour tous les professionnels du terrain et votre outil au quotidien.
L'incontournable du mois

Faire avancer les technologies de l’énergie, c’est avant tout une aventure collective. Une dynamique portée par des femmes et des hommes qui contribuent, chaque jour, à construire une énergie plus intelligente, plus efficiente et plus durable. Et ceci depuis 190 ans chez Schneider Electric ! ⚡
Fiers d’y prendre part avec vous.
Zoom sur vos outils & services

Avec les services de réparation Schneider Electric, proposez à vos clients un diagnostic expert, une remise en état et des pièces d’origine, pour plus de fiabilité, de performance et de durabilité.
Relire les éditions précédentes
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.