France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Défis

    Optimiser l’exploitation de vos infrastructures distantes en pilotant et en contrôlant vos équipements distants en temps réel.

    En savoir plus
    Small boy drinking water, smart home, water management

Notre offre

Default Alternative Text

SCADAPack 570/575

Les premiers automates de télégestion (rPACs) dotés la brique logique Unity Pro !

Qu’est-ce que SCADAPack?

Les SCADAPack 570/575 rPACs sont les premiers automates de télégestion capables de partager des programmes avec les automates M340 et M580 de Schneider Electric. Cette solution innovante permet aux exploitants de piloter des infrastructures critiques à distance dans un environnement de programmation logique familier.
  • Le SCADAPack 570/575 est un automate qui permet de raccorder les équipements d’un site distant à un centre de télégestion en utilisant les infrastructures de communication disponibles et en échangeant via un protocole de télégestion normalisé DNP3.
    Il a été pensé et conçu pour répondre aux exigences de cybersécurité.

    • 3 ports Ethernet et 4 ports série, pour des communications permanentes et non-permanentes (modem)
    • Fonctionnement de -40 à +70°C (démarrage à -40°C)
    • Source d’alimentation limitée : 4,8 W (SCADAPack575)(par exemple: solaire)
    • Encombrement réduit grâce à un design compact

    Télécharger le manuel produit
    Default Alternative Text

Bénéfices

Qu’est-ce que RemoteConnect?

  • Le logiciel Remote Connect est l’outil tout-en-un utilisé à utiliser pour configurer et programmer la gamme SCADAPack 570/575.
    Le logiciel Remote Connect:

    • Est conçu pour la gamme  SCADAPack x70 (570/575,..)
    • Utilise la norme FDT2/DTM pour vous offrir une interface utilisateur moderne et intuitive
    • Embarque l’éditeur logique Unity Pro

    Default Alternative Text
  • Remote connect – quick start
  • Remote SCADA and telemetry

Découvrez l’Ecostruxure télémétrie!

Default Alternative Text