France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Interrupteur étanche Mureva Styl

    Mureva Styl

    Brillant, tout simplement

Mureva Styl, prise étanche, prise en extérieur

La gamme d'appareillages étanches IP 55 et IK 08

Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
  • Mureva Styl : découvrez la gamme d'appareillages étanches IP 55 et IK 08.

  • Mureva Styl - Interrupteur étanche - Montage encastré gris Montage encastré Gris anthracite
  • Mureva Styl - prise en extérieur étanche Schneider Electric Tendance
  • Mureva Styl montage encastré blanc polaire - prise étanche Montage encastré Blanc polaire
  • Murvea Styl - Interrupteur étanche Schneider Electric Robuste et résistant
  • Mureva Styl - Brillant tout simplement - Prise étanche Mureva Styl Brillant, tout simplement
  • Mureva Styl, appareillages étanches, prise en exterieur Appareillages étanches

  • Mureva Styl - montage saillie gris anthracite - interrupteur étanche Montage en saillie Gris anthracite

Un design ergonomique

Un design ergonomique

• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.

Un design tendance

• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.

Un design tendance
Un design toujours plus robuste et résistant

Un design toujours plus robuste et résistant

• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Un système étanche complet

Accédez à votre espace client et retrouvez vos outils et supports...

Connectez-vous !