France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Odace

    La gamme permet de magnifier tous les intérieurs grâce à ses lignes élégantes, ses finitions soignées et son grand confort au toucher. Odace offre un large choix d’inspirations et s’adapte ainsi à toutes les envies.

  • Default Alternative Text

    Odace Wiser

    Schneider Electric lancera en fin d’année son offre Wiser : un écosystème de produits connectés conçus pour rendre l’habitat intelligent. La gamme Odace présente déjà des fonctions nativement connectées permettant la commande des éclairages et des volets roulants.

    Les nouveautés produits

    • Prise CPL

      L'internet haut débit par les câbles électriques

    • Double USB

      USB type A et type C à charge rapide

    • Liseuse et USB

      Liseuse avec corps flexible et port USB type A inclus

    Default Alternative Text

    Consultez la brochure pour plus de détails

    Découvrez-en davantage sur l'offre en cliquant sur le lien ci-dessous. Commander la brochure
    • Installer une prise de courant porteur en ligne (CPL) Odace

      Prise Odace CPL : Pour un internet performant, partout. L’internet filaire haut débit sans tirer un seul câble RJ45 ? C’est possible maintenant. La technologie courant porteur permet de faire circuler le signal internet par les fils électriques.

    • Une innovation produit pour simplifier la vie

      Dernière nouveauté Odace Styl Pratic, la liseuse avec port USB ! Son corps flexible permet d’orienter la lumière à sa convenance. Idéal pour lire sans déranger personne.

      Default Alternative Text

    Connectez les intérieurs de vos clients

    Default Alternative Text
    Améliorer la vie de vos clients ?

    Contrôlez votre logement, même à distance grâce à l’app Wiser !

    Elle est le point de contrôle unique permettant de gérer les équipements qui rendront l’habitat plus intelligent et facile à vivre.

    Elle relie les smartphones et tablettes aux fonctions connectées.

    • La gamme Wiser Odace vous ouvre les portes de l’univers connecté et de l’habitat intelligent avec la commande de l’éclairage et des volets roulants.

      L’installation est identique à celle d’un produit standard et le paramétrage est rapide et intuitif.

    Les fonctions connectées déjà disponibles

    • Variateur poussoir

      éclairage

    • Interrupteur

      éclairage

    • Variateur rotatif

      éclairage

    • Interrupteur

      Volets roulants

    Odace, une gamme astucieuse

    • Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

      1- Plaque de fixation intelligente

      Rotation de +/- 5° de la plaque de fixation permettant de rattraper un mauvais alignement des boîtes d’encastrement. Assemblage facile des plaques de fixation grâce aux 2 ergots sur les côtés.

      Default Alternative Text
    • Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

      2 - Test de la tension

      Possibilité de tester les interrupteurs et les prises en face avant sans démontage.

      Default Alternative Text
    • Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

      3 - Sécurité renforcée et conformités aux normes

      Grâce aux connecteurs isolés avec IP élevé, aux plaques de fixation en plastique renforcé et au schéma de câblage à l’arrière de l’appareillage.

      Default Alternative Text
    • Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

      4 - Ergonomie des boutons de déconnexion et bornes de connexions intelligentes

      Connexion automatique sans vis pour des connexions et déconnexions rapides. Inutile de forcer, ils réagissent avec une simple pression du doigt. Seules les bornes de connexions utiles sont ouvertes pour un câblage plus rapide.

      Default Alternative Text
    • Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

      5 - Nouvelles prises 4 entrées / sorties

      Pour faciliter le repiquage, très utile en rénovation.

      Default Alternative Text
    • Une grande facilité d'installation avec 6 points forts

      6 - Les accessoires Odace

      Les LED permettront de transformer une fonction en fonction à voyant, et les ressorts, de transformer facilement un va-et-vient en poussoir. Optimisez vos stocks en vous équipant d’un sachet de LED et un sachet de ressorts, vous serez ainsi libre de pouvoir modifier votre installation à la dernière minute !

      Default Alternative Text
      • Une gamme très simple à gérer avec 2 points forts

        1- Gamme en 2 modules

        La gamme Odace se compose seulement de 2 modules : la fonction et la finition. Une gamme extrêmement rapide à composer qui simplifiera vos commandes et la gestion de vos stocks.

        Default Alternative Text
      • Une gamme très simple à gérer avec 2 points forts

        2- Gamme caméléon

        Vous choisissez la finition de votre choix parmi les gammes Odace Styl et Odace Touch. Une gamme qui répond à tous les besoins du secteur résidentiel et qui trouvera sa place dans toutes les pièces du logement.

        Default Alternative Text
        • Des milliers de combinaisons possibles avec 2 points forts

          1- Place au choix

          9360 combinaisons possibles pour vous donner des idées. Quels que soient votre style d’intérieur et vos envies, les gammes Odace vont vous inspirer !

          Default Alternative Text
        • Des milliers de combinaisons possibles avec 2 points forts

          2- Des fonctions astucieuses

          La gamme Styl Pratic offre des fonctions astucieuses comme un crochet pour les clés de voiture dans l’entrée ou une prise USB avec support pour smartphone… Complémentaires aux prises et interrupteurs, elles simplifient le quotidien.

          Default Alternative Text

          Odace Styl, Styl Pratic, Touch et You : Schneider Electric vous ouvre des possibilités infinies !

          Découvrez notre gamme complète de prises et interrupteurs, appréciez les petites astuces tellement pratiques, explorez les matières, les motifs et les couleurs, composez les combinaisons qui s’adapteront le mieux à tous vos besoins et à toutes vos envies.
          • Odace Touch

            Grâce aux coloris sobres et intenses de cette gamme, apportez une touche résolument tendance à votre intérieur. 

            En savoir plus
            Default Alternative Text
          • Bois nordique

          • Blanc

          • Aluminium brossé

          • Vert translucide

          • Odace Styl

            Ces interrupteurs colorés, mat ou vernis s'inséreront avec harmonie dans la décoration de votre maison. Des plus sophistiqués aux plus design, ils donneront la touche finale à votre intérieur. 

            En savoir plus
            Default Alternative Text
          • Sable

          • Anthracite

          • Bleu Cyan

          • Vert

          • Odace You

            Personnalisez votre intérieur comme vous le souhaitez. Equipé d'une plaque transparente amovible, Odace You vous permet de changer l'aspect de votre interrupteur selon vos goûts et vos humeurs. 

            En savoir plus
            Default Alternative Text
          • Noir

          • Blanc

          • Manque la légende

          • Personnalisable

          • Odace Styl Pratic

            Équipée d'accessoires uniques, la gamme Odace Styl Pratic redéfinit la notion de confort dans votre maison.
            Dernière nouveauté, la liseuse avec prise USB qui simplifiera la vie de vos clients.

            En savoir plus
            Default Alternative Text
          • Cache prise

          • Support de téléphone

          • Pince multi-usages

          • Crochet multi-usages

          Default Alternative Text

          Les fonctions Odace, design et pratiques

          Existe en 3 coloris : blanc, aluminium et antrachite

          Comparateurs de prix

          Téléchargez les comparateurs appareillages au prix public HT pour un appartement de type T3 / T5 conforme à la NF C 15-100. Un outil simple et pratique pour choisir une finition et avoir un estimatif précis du prix.
          Téléchargez
          Default Alternative Text

          Mixt & Match, libérez votre créativité

          Cette interface vous permet de choisir le modèle qui s'adaptera le mieux dans votre intérieur et de vous projeter facilement en découvrant le résultat en situation réelle sur votre écran