Configurer vos appareils Harmony
Configurer vos appareils Harmony
Configurez et personnalisez votre bouton-poussoir Harmony ou votre colonne lumineuse en quelques clics avec Harmony Configurator. Avec plusieurs options disponibles, sélectionnez facilement le modèle de votre choix, configurez et personnalisez votre produit.
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
Le configurateur d'Harmony est un outil de Schneider Electric qui rationalise le processus de configuration des Harmonys de la gamme XB4, XB5, XALD, XALK, XVB, XV6 et XV4, 9001K, 9001SK, XB7, XB6 et XB5R. Cet outil permet aux utilisateurs de configurer facilement leur bouton-poussoir, leur voyant, leur boîtier de commande, leur colonne lumineuse ou leurs exigences d'application spécifiques. Grâce au configurateur, tout le monde peut facilement sélectionner le modèle, le montage, la lumière et la couleur.
Caractéristiques
- Configuration facile: configuration simple avec plusieurs options pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Informations détaillées: détails techniques/illustrations pour toutes les options disponibles.
- Personnaliser : Personnalisation simple de votre bouton-poussoir, commutateur de sélection, panneau de légendes, plaque de légendes, boîtier de commande ou colonne lumineuse
Comment fonctionne le configurateur d'Harmony ?
Lorsque vous lancez l'outil, vous passez rapidement par 4 étapes principales :
- Étape 1 « Sélectionner le type de produit attendu »
Sélectionnez la plage et la fonctionnalité requise.
- Étape 2 « Configurer » ou « Remplacer »
Partez de zéro et sélectionnez les différents éléments parmi le choix de la couleur, de la lumière, de la tension, de la connectivité, des kits de sonorisation et de montage, ou collez la référence de votre produit installé pour obtenir des propositions de substitution.
- Étape 3 « Personnaliser » (facultatif pour certaines gammes)
Concevez votre produit avec votre logo, longueur, légende, texte, diagramme, ...
- Étape 4 « Finaliser et partager »
Consultez le récapitulatif de votre configuration et envoyez un e-mail avec le fichier de configuration joint à votre représentant commercial Schneider local ou contactez notre service client pour recevoir un devis.