France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar Machine 320

Les variateurs de vitesse Altivar Machine ATV320 sont conçus pour la commande des moteurs synchrones et asynchrones triphasés jusqu'à 15 kW. Ils présentent un degré de protection IP 20 et sont disponibles, au choix, au format book ou au format compact.

Les ATV320 intègrent en standard des fonctions de contrôle-moteur éprouvées et des capacités de connectivité multiples adaptées aux applications les plus courantes. Cette gamme propose un maximum de polyvalence, de robustesse et de sécurité dans un format réduit pour répondre aux besoins des constructeurs de machines. L'objectif est de faciliter au maximum son intégration dans les machines simples et complexes.

Les variateurs de vitesse Altivar Machine ATV320 intègrent également des fonctions de sécurité et de calculs Booléens permettent une réduction de l’investissement dans des composants d’automatisme tiers.

Domaines d’application :

  • packaging,
  • manutention,
  • textile,
  • machines bois et métaux,
  • pompes,
  • ventilateurs,
  • machines polyvalentes, etc.

Avantages

Contrôle efficace de tous les moteurs :

  • commande de moteurs asynchrones ou à aimants permanents.

Variateurs robustes :

  • adaptés aux environnements chimiques : 3C3 avec tests en atmosphère saline,
  • niveau de stress mécanique : 3S2.

Faible encombrement plus facile à intégrer :

  • deux tailles (format Compact et Book adaptés à tous les types d'armoires),
  • extension des fonctions d'applications en utilisant ATV Logic,
  • intégration complète dans toutes les architectures d‘automatisme (Ethernet, Canopen, Profibus).

Sécurité optimale :

  • fonctions de sécurité intégrées conformément aux normes en vigueur,
  • réduction du coût de la machine en éliminant les dispositifs de sécurité externes.

Caractéristiques

Composition de la gamme :

  • 230 V mono : 0,18 à 2,2 kW (formats Book et Compact),
  • 230 V tri : 0,18 à 15 kW (format Compact),
  • 400 V : 0,37 à 4 kW (format Book),
  • 400 V : 0,37 à 15 kW (format Compact),
  • 600 V : 0,37 à 15 kW (format Compact).

Communication intégrée en standard :

  • ModBus,
  • CanOpen.

Cassettes en option :

  • Ethernet double port (Modbus TCP/IP),
  • PowerLink,
  • EtherCat,
  • Profinet,
  • DeviceNet,
  • ProfiBus,
  • CanOpen double port.