France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Time RE22 : relais temporisés

Les relais temporisés Zelio Time RE22 permettent de temporiser des événements dans des automatismes industriels en activant ou désactivant des contacts avant, pendant ou à l’issue d’une temporisation. Ces relais “Fond d'armoire” sont installés sur profilés en armoire et occupent une largeur de 22,5 mm.

 

Ils disposent de 1 ou 2 contacts OF (8 A sous 250 V) et proposent une gamme de temporisation allant de 0,5 s à 300 h. Chaque relais peut intégrer une, deux ou plusieurs fonctions spécifiques.

 

Les relais Zelio Time RE22 peuvent être utilisés pour :

  • décaler dans le temps le démarrage d’un moteur par rapport à un autre (temporisation travail),
  • arrêter un ventilateur un temps après l’arrêt de la machine (temporisation repos),
  • faire clignoter une signalisation (clignoteur).

Avantages

Exploitation optimisée :

- curseur éclairé pour une plus grande précision,

- bouton "Diagnostic" pour la maintenance.

 

Sélection plus rapide :

- réduction du nombre de références (24 réf.),

- harmonisation de l’interface opérateur sur tous les relais électroniques (RE et RM).

 

Fiabilité :

- immunité contre les surtensions (niveau 3),

- fonctionnement de -20 °C à +60 °C,

- degré de protection IP 50 avec capot avant amovible.

 

Caractéristiques

Système de références (exemple) : RE22 R 1 M MU

  • Gamme de produit (RE22) : relais temporisés électroniques

  • Type de sortie (R) : relais
  • Caractéristiques des sorties (1) :

- 1 : contact

- 2 : contacts

 

  • Fonction (M) :

- A/AC/AK

- C

- D

- H

- KQ/QC/QE/QG/QT

- M/MX/MY/MW/MK/MA/ML

 

  • Tension d'alimentation (MU) :

- JU : 12 V CC/CA

- MU : 24...240 V CA / 24 V CC

- MW : 12...240 V CC/CA

- MR : 24...240 V CC/CA

- MQ : 230...440 V CA

- MT : 380...415 V CA