France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Rapstrap

Les colliers Rapstrap permettent de rassembler les câbles

Ils peuvent avoir beaucoup d'autres usages (accrocher une plante à un tuteur etc.)

Avantages

Souple d'utilisation :

  • une fois un serrage effectué :
    - le lien restant peut être coupé pour faire un autre serrage
    - le lien peut être passé à l'envers pour défaire le serrage

Polyvalent et durable :

  • grande souplesse du plastique pour ne rien endommager
  • résistant jusqu'à 10 kg
  • résistant aux UV

Références

  • IMT38076 : Rapstrap - sachet de 48 colliers de serrage - multi-usages - incolores
  • IMT38077 : Rapstrap - sachet de 48 colliers de serrage - multi-usages - verts
  • IMT38078 : Rapstrap - sachet de 48 colliers de serrage - multi-usages - noirs

Caractéristiques

  • Existe en 3 couleurs : vert, noir, incolore
  • Lot de 48
  • Diamètre de serrage : de 5 à 80 mm
  • Température d'utilisation : -20 à +60 °C
  • Matériau sans halogène (ne dégage pas de fumée toxique en cas d'incendie)