France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altira : prises multimédia

En savoir plus

L'offre d'appareillage encastré Altira s'enrichit avec de nouvelles fonctions :

  • chargeur USB,
  • connecteur USB,
  • prise triple RCA,
  • prise jack,
  • prise HDMI,
  • prise VGA.

Avantages

Limitation des câbles qui trainent au sol :

  • les prises multimédia permettent de faire la liaison entre les différents équipements en faisant circuler les câbles dans les cloisons ou les cheminements de câbles comme OptiLine 45.

Esthétique commune :

  • Une finition unique pour toutes les fonctions : des plus simples au plus évoluées

Références

  • ALB44370 : Altira - prise HD15 - préconnectorisée - 1 module - blanc polaire
  • ALB44371 : Altira - prise jack 3,5mm femelle - préconnectorisée - 1 module - blanc polaire
  • ALB44372 : Altira - prise 3 RCA femelle audio vidéo - 1 module - blanc polaire
  • ALB44373 : Altira - prise HDMI - préconnectorisée - 1 module - blanc polaire
  • ALB44374 : Altira - prise chargeur USB 230V - alimentation 5V-1A - 1 module - blanc polaire
  • ALB44375 : Altira - prise DATA USB 2.0 femelle - à vis - 1 module - blanc polaire
  • ALB44572 : Altira - obturateur - 1 module - blanc polaire

Caractéristiques

Caractéristiques communes :

  • Blanc polaire
  • encombrement : demi poste (à compléter avec un obturateur réf. ALB44572 pour être installé sur un support 1 poste)

Caractéristiques spécifiques :

  • chargeur USB :
    - entrée 100/240 VCA,
    - sortie 5 VCC-1 A
  • connecteur USB :
    - connexion 5 fils : Gnd, D+, D-, Vbus 5 VCC, terre
  • prise RCA :
    - triple (rouge, blanc, jaune) vidéo - audio
  • prise jack :
    - 3,5 mm
    - préconnectorisée
  • prise HDMI :
    - préconnectorisée
  • prise VGA :
    - préconnectorisée