France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

EVlink - Wallbox

En savoir plus

Les bornes Wallbox permet charger :

  • les quadricycles légers,
  • les véhicules hybrides rechargeables,
  • les véhicules 100 % rechargeables.

L'offre s'enrichit de 2 nouvelles références de bornes.

Contrairement aux autres, ces bornes sont livrées avec leurs appareillages de protection.

Avantages

Facile à commander :

- borne + protection en une référence

Installation aisée :

- mise en place en moins de 30 minutes

- arrivée des câbles par le haut, le bas ou l'arrière,

- pose murale ou sur pied

Références

  • EVH2S3P04KF : Evlink Wallbox IP54 T2S 3,7 kW clé IEC protections intégrées
  • EVH2S7P04KF : Evlink Wallbox IP54 T2S 7kW clé IEC protections intégrées
  • EVP1PBSSG : EVlink Smart Wallbox - Wallbox - Pied pour 1 ou 2 bornes

Caractéristiques

Bornes de charge :

  • 2 références :
    - 3,7 kW mono 16 A
    - 7 kW mono 32 A
  • Type de prise : T2S
  • Appareillages de protection livrés :
    - disjoncteur DT40N
    - bloc différentiel
    - déclencheur MNx pour la version 7 kW
  • Dimensions : 480 x 331,5 x 170 mm

 

Pied :

  • peut recevoir 1 ou 2 bornes
  • masse : 17 kg
  • Dimensions : 1457 x 325,5 x 170,5 mm