France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Smart UPS SR1

Dans les onduleurs On-Line, la double conversion permanente élimine les perturbations électriques qui peuvent endommager les équipements.

 

En cas de coupure, les onduleurs puisent leur énergie dans leur batterie pour fournir une énergie stabilisée.

 

Ils sont particulièrement adaptés aux applications informatiques critiques dans le petit et moyen tertiaire (serveur, réseau voix / données, laboratoire médicaux), et l'industrie légère.

Avantages

Fiabilité :

  • toute l'expérience de Schneider Electric dans cette technologie


Haute protection des équipements :

  • délivrance d'une tension et d'une fréquence parfaites
  • adapté aux équipements très sensibles aux variations d'alimentation
  • autonomie importante et évolutive


Facilité de mise en œuvre, de maintenance et d'exploitation :

  • raccordement aisé
  • batteries amovibles et échangeables à chaud
  • nombreux accessoires

Références

  • SR11KXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 1000 VA
  • SR12KXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 2000 VA
  • SR13KXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000 VA - sortie sur bornier
  • SR15KDXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 5000 VA - sortie sur bornier
  • SR16KXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 6000 VA - sortie sur bornier
  • SR18KXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 8000 VA
  • SR110KXIET : Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 10000 VA
  • SR148XBP : Smart-UPS On-line SR1 - pack batterie pour onduleur 1 à 2 KVA
  • SR1192XBP : Smart-UPS On-line SR1 - pack batterie pour onduleur 3 à 10 kVA
  • SURTRK2 : kit Rack 19 P pour Smart-UPS On-line 3/5/8/10kVA
  • SURTRK : kit Rack 19 P pour Smart-UPS On-line 1/2 kVA

Caractéristiques

  • On-Line double conversion (régulation de tension et de fréquence)
  • Puissance : 1000 – 2000 – 3000 – 5000 – 6000 – 8000 – 10000 VA
  • Autonomie évolutive de 10 minutes à 4 heures
  • Format : tour ou rack
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Bypass intégré automatique et manuel
  • Sorties sur prises et/ou borniers
  • Accessoires disponibles : cartes de gestion, transformateur, bypass externe de maintenance, pack batteries additionnelles