Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 

De la couleur en 45x45

Altira existe en 17 finitions. A vous de conseiller vos clients pour des installations ton sur ton ou plus contrastées.
 

Avec la prise Rotoclip, ne choisissez plus entre 45° et 90°

Avec la prise Rotoclip, passez de 90 à 45 ° en un tour de main. Un système malin et un choix réversible à tout moment.
 

Avec la prise Rotoclip, repiquez facilement

Pour faciliter le repiquage, la prise Rotoclip est équipée de connexions automatiques et traversantes, avec 4 bornes par pôle.
 

Une gestion plus simple de vos chantiers

Répondez à 90% des applications avec 20 références et profitez des astuces de la gamme pour optimiser vos stocks. Par exemple, l’interrupteur Altira se transforme facilement en poussoir avec l’accessoire S520299.
 

Réalisez facilement vos connexions VDI

Pour une manipulation rapide, le connecteur RJ45 Actassi S-One se compose d’une seule pièce avec serre-câble intégré.
 

Pratiques, simples et esthétiques

Les goulottes OptiLine sont adaptées aux chantiers tertiaires en neuf ou en rénovation. Pratiques, simples et esthétiques elles vous permettent de signer un travail de grande qualité, le résultat final est visiblement net. Les accessoires se clipsent directement sur les goulottes, pas besoin d’outil. Le nombre de références limité facilite les commandes et la gestion sur les chantiers. Le montage est facilité par de nombreuses astuces, vous gagnez du temps. Conforme à la norme NF C 68-102 IP 40, IK 07, sans plomb, sans cadmium. Les accessoires se clipsent directement sur les goulottes, pas besoin d’outil.
 

Disponibles en version 45 et en version 70

OptiLine 45, goulottes PVC à clipsage direct, permet l’installation des mécanismes d’appareillage au format 45 x 45 comme Altira. OptiLine 70, goulottes PVC avec support d’appareillage et plaque de finition, offre une plus grande liberté de choix d’appareillage. Goulotte OptiLine 45 PVC ou aluminium à clipsage direct - 75x55 : 1 compartiment - 95x55 : 1 compartiment (PVC) - 140x55 : 2 compartiments - 165x55 : 2 compartiments - 185x55 : 3 compartiments Goulotte OptiLine 70 PVC uniquement - 80x55 : 1 compartiment - 95x55 : 1 compartiment - 120x55 : 2 compartiments - 155x55 : 2 compartiments - 185x55 : 2 compartiments
 

La finition Aluminium pour vos chantiers de bureaux haut de gamme

Faites le choix de l’aluminium anodisé naturel, couplez-le au design épuré d’OptiLine 45 et vous obtenez OptiLine 45 Aluminium : la solution modulable adaptée aux installations requérant une finition soignée.
 

La solution adéquate pour la distribution verticale

Les réseaux électrique, téléphonique et informatique viennent au plus près des postes de travail grâce aux colonnes et colonnettes. Robustes et élancées, elles présentent une excellente finition en aluminium anodisé naturel et permettent l’installation par clipsage direct de mécanismes d’appareillage au format 45 x 45 (Altira, etc.). La solution adéquate pour la distribution verticale... ... depuis les faux-plafonds avec les colonnes. Disponibles en plusieurs modèles et plusieurs tailles selon la hauteur sous plafond, elles permettent deux modes d’installation : - à compression par vérin - sur socle dépliable dans un rayon de 1,5 m autour de son point de raccordement au faux-plafond. ... depuis le sol avec les colonnettes. Egalement disponibles en plusieurs modèles, elles sont livrées d’origine avec un pied pour alimentation directe par le sol. Dans le cas d’une alimentation par passage de plancher, un pied spécifique peut venir remplacer le pied d’origine. La colonnette peut également être alimentée depuis une goulotte.
 

Une ou deux faces au choix

Pour une plus grande modularité, les équipements sont disponibles au choix en version 1 face ou 2 faces.
 

Des câbles bien séparés

Un profilé permet de séparer les câbles de courant fort des câbles de courant faible.
 

Toujours dans le bon sens

Les prises RJ45 de la gamme Altira sont toujours bien orientées pour que le volet se ferme naturellement.
 

Installation rapide et sans outil

Boîtiers de sol pour l’installation de 4, 6 ou 8 appareillages 45x45 Installés indifféremment dans un sol béton au travers d’une boîte d’encastrement ou directement pour les planchers techniques, ils nécessitent une profondeur minimum d’installation de 70 mm. Les supports d’appareillage, livrés avec les boîtes, peuvent accueillir des mécanismes au format 45 x 45 (Altira, etc.) par clipsage direct et/ou des supports de disjoncteurs. Un kit spécifique, à commander séparément, permet l’installation de disjoncteurs. Trappes de sol pour passage de câbles Elles s’installent, soit dans une boîte d’encastrement pour les sols béton, soit directement pour les planchers techniques.
 

Installation rapide et sans outil

Le cadre de la boîte de sol est équipé de 4 griffes.
 

Habillage du couvercle au choix

Le couvercle en acier permet un habillage avec une garniture jusqu’à 6 mm d’épaisseur.
 

Résistance à la charge

Certifiée conforme à la norme VDE 0634 § 1.
 

la solution optimale pour équiper un poste de travail

Les boîtiers de prises apportent la solution optimale pour équiper un poste de travail en bureau individuel ou une salle de réunion. Les réseaux électrique, téléphonique, informatique et audio / vidéo deviennent ainsi rapidement accessibles et toujours à portée de main. Leur finition en aluminium anodisé naturel permet de les intégrer harmonieusement dans tous les décors. Trois catégories de boîtiers de prises - standards pour une grande liberté d’installation - vides à équiper, ou pré câblés suivant les configurations les plus courantes - à poser au sol ou à fixer au mobilier de bureau.
 

Des boîtiers de prises escamotables à centrer sur une table de réunion

A encastrer au centre d’une table de réunion, sa distribution sur 6 faces permet à tous les participants d’accéder facilement aux prises de courant et au réseau informatique. Très simple à utiliser, vous appuyez une fois dessus, il est en service : chacun peut se connecter. Appuyez une nouvelle fois pour l’escamoter : il disparait sous la surface de la table.
 

Des boîtiers de prises orientables parfaits pour les salles de réunion

Jusqu’à 8 prises de courant et 7 prises réseau RJ45 pour permettre à deux ordinateurs d’être connectés simultanément sur le même projecteur vidéo. Le boîtier est orientable pour faciliter l’accès aux prises de part et d’autre du mobilier de bureau et offre une grande stabilité grâce à 2 pieds au design étudié.
 

Une offre sur mesure pour vos gros chantiers

Parfaitement inscrite dans la tendance du développement de solutions préfabriquées pour les bureaux, elle propose câblage préconnectorisé (éclairages, prises, bus GTB, etc.), VDI préfabriquée (baie, câblage) et postes de travail pré́-équipés (nourrices, colonnes). OptiLine sur mesure vous permet de valoriser votre prestation en répondant au plus près aux attentes de l’occupant, avec une offre très qualitative en termes de design et de confort d’usage.
 

Pour commander OptiLine sur-mesure

La réponse au juste besoin : livraison en série du nombre de composés souhaités (à partir de 50 unités) : pas de gaspillage avec des produits non utilisés, ni de composants à stocker. Spécifiez l’équipement correspondant à votre besoin, et nous vous livrons la configuration souhaitée. - nombre, nature et position de chaque prise - type de connectique

Nous contacter

Posez toutes vos questions à nos conseillers ou partagez avec nous vos expériences
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !