Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Appareillage pour les particuliers

Apparaillage mural

Appareillage moyenne tension

Mureva

Comment installer un interrupteur Mureva encastré ?
Découvrez l'offre Mureva

Interrupteurs muraux

Schneider Electric dispose de plusieurs gammes d'appareillages muraux proposant des interrupteurs. Chacune a des spécificités liées à son usage dédié et un design adapté :
- Odace et Unica offrent un très large choix de finition ;
- Ovalis propose des interrupteurs en une référence ;
- Alréa est dédié à la rénovation et s'associe avec la gamme de moulure OptiLine Mini ;
- Altira, s'installe en goulotte OptiLine ;
- les interrupteurs Mureva ont un degré de protection élévé (IP 55) pour répondre principalement aux besoins des pièces grises (cave, garage…) ;
- M-Pure et M-Plan sont riches en fonctions KNX ;
- les interrupteurs Anti-vandalisme sont très résistants avec un IK 10.

Interrupteurs modulaires

Les interrupteurs s'installent sur un rail DIN dans un coffret ou une armoire. Il existe différents types d'interrupteurs : interrupteurs-sectionneurs, interrupteurs différentiels, interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires programmables. Ces fonctions se retrouvent dans différentes gammes :
- Resi9 spécifique pour le logement résidentiel,
- Acti9
pour les installations électriques du bâtiment.

Interrupteurs industriels

Avec les offres OsiSense, Harmony, Preventa…, Schneider Electric propose de nombreuses solutions pour les besoins industriels : interrupteurs de position, interfaces homme / machine, interrupteurs de sécurité…

Interrupteurs HTA

La fonction interrupteur se retrouve aussi dans les tableaux HTA. L'offre de Schneider Electric est riche avec des cellules isolées dans l'air comme Pix, MCset, Motorpact, SM6, des cellules isolées dans le gaz RM6, FBX, et une nouvelle génération Premset avec des interrupteurs-sectionneurs à technologie de coupure dans le vide.

Accédez à nos catalogues

Retrouvez tous nos produits directement dans nos catalogues en ligne
Consulter les catalogues

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.