La protection des installations électriques
Pour répondre aux différentes problématiques de protection électrique, Schneider Electric a développé des gammes de produits dédiées à chaque situation : Resi9 pour constituer un tableau électrique pour le logement, Acti9, Compact et Fupact pour la protection électrique dans le cadre des installations à tarif à puissance surveillée, Masterpact pour la distribution de puissance, BackUPS , SurArrest pour la protection des systèmes informatiques, Line-R pour réguler la tension, AccuSine pour filtrer les harmoniques, TeSys pour la protection des moteurs électriques, PIX, MCset, Motorpact, SM6, FBX et RM6 pour la protection HTA…
Pour en savoir d'avantage sur la sécurité électrique, cliquez sur le lien !
La protection contre les surtensions électriques
Pour découvrir les protections conçus pour se préserver contres les différents types de surtension (atmosphérique, de manœuvre, à fréquence industrielle, due aux décharges électrostatiques), se reporter à la page suivante :
> Surtensions électriques
La protection électrique des moteurs
Outre le sectionnement, l'interruption ou la commutation, les fonctions de base des départs-moteurs doivent intégrer la protection contre les courts-circuits et la protection contre les surcharges. Ces protections sont réalisées par les disjoncteurs, les sectionneurs à fusibles, les relais thermiques, les variateurs ou les démarreurs-contrôleurs. Vous trouverez dans la gamme TeSys une multitudes de solutions techniques qui vous permettront de protéger vos automatismes industriels.