**Nouvelle gamme Odace**

Un rendu affleurant parfait

Des lignes tendues, minimalistes et contemporaines dessinées par notre Design Lab et récompensées par un iF Award.

Régulation automatique brevetée

Une plaque de régulation qui s'adapte à toutes les surfaces pour un rendu irréprochable.

Trois types d'interrupteurs

Classique, à levier ou intégral pour encore plus de choix.

Découvrez les évolutions techniques du nouvel Odace

Découvrez les évolutions techniques du nouvel Odace

Assemblage ultra simple​

Montage et démontage facilité

Système automatique breveté 

Ajustement parfait au mur​

Mécanisme ultra-compact​

16,5 mm de profondeur pour l’interrupteur​

Nouvelle griffe

Fixation​ plus efficace​

Interrupteur nouvelle génération multifonction

Poussoir ou va-et-vient ​ en un tour de vis

Compatible avec les 3 types d'interrupteurs​

Classique, à levier et intégral

Support renforcé​

Plus épais et robuste​

Odace métal

Comment passer de la fonction va-et-vient au poussoir ?

L'interrupteur nouvelle génération combine deux fonctions : en un tour de vis transformez un va-et-vient en poussoir.

Comment obtenir un rendu parfait ?

Optez pour le système de régulation automatique breveté pour une pose parfaite des plaques de finition.

Comment la nouvelle griffe vous facilite la pose ?

Fixation plus efficace, protection pour la pose, assemblage ultra simple : les nouvelles griffes facilitent votre quotidien.

Catalogue Découvrez le catalogue à jour avec les nouvelles références et toutes les informations concernant la gamme Odace.
Autocad Intégrez nos produits à vos logiciels.
Brochure Odace Retrouvez tout sur la gamme Odace.
Résolument responsable L'ensemble de la nouvelle gamme Odace s'inscrit dans notre "Environmental Data Program".
Guide de substitution pour les nouvelles références Odace Laissez vous guider pour l'installation de la gamme Odace.

FAQ

Oui, grâce aux plaques Odace Origine qui sont compatibles à la fois avec les anciens et les nouveaux mécanismes. Références compatibles : S929702, 04, 06, 08 et S949702, 04, 06, 08. ⚠️ Les anciennes plaques, en revanche, ne sont pas compatibles avec les nouveaux mécanismes.

Oui, tout reste entièrement compatible.

L’interrupteur volet roulant est uniquement disponible en version à levier. La version classique est proposée uniquement dans la gamme compatible Wiser. C’est un choix pour favoriser l’ergonomie de la commande des volets roulants.

Non, la LED est uniquement disponible sur l’interrupteur classique.

Non, les mécanismes sont désormais disponibles uniquement en blanc ou en noir RAL9005 Mat.

Oui, les finitions Métal sont en Zamak peint. Le Zamak (alliage de zinc, aluminium, magnésium) a été choisi pour baisser l’empreinte écologique grâce à une température de fusion plus faible que les autres métaux et une grande robustesse.

C’est très simple : il suffit de composer avec des plaques centrales et latérales. Il n’est pas nécessaire de mélanger les finitions.

En simple poste, vous pouvez choisir l’orientation vertical ou horizontal. En multiposte, l’orientation (verticale ou horizontale) dépend de la boîte d’encastrement utilisée. Elle impose donc la direction de pose.

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies