Découvrez la gamme de produits Resi9 & DuoLine : La GTL esthétique et performante
DuoLine
Application principale : Tout type de logement
La Gaine Technique Logement regroupe en un seul emplacement du logement toutes les arrivées et départs des réseaux courants forts et courants faibles. Elle intègre toutes les canalisations de puissance, de communication et de branchements :
- Le bac d’encastrement composé de 2 parties : - une partie démontable pour réaliser des extensions d’installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité. - une partie basse composée d’un bac pouvant accueillir panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication.
- Le panneau de contrôle de type Opale compatible Linky.
- Le coffret de répartition de concentration modulaire de type Opale.
- Le coffret de communication (courant faible) de type LexCom Home.