Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

GTL & Coffret

Montage de la goulotte

•Livrés en deux parties, les kits goulottes ont le
packaging le plus court du marché, ils sont faciles à
transporter et à installer.

Gestion des câbles

•Le compartiment dédié à l'arrivée ERDF peut être
installé à droite ou à gauche.
•Les câbles sont maintenus dans la goulotte soit
avec des colliers, soit avec des brides-câbles.

Fixation de la jonction sol / plafond

•La jonction sol/plafond permet de moduler la
hauteur de la la goulotte de 200 mm à chaque
extrémité.
•Sans découpe la GTL peut donc avoir une hauteur
de 2,4 à 2,8 m.

Mise en place des faces-avant et des portes

• 7 finitions de portes sont proposées pour être en harmonie avec les plaques Odace.

Tutoriel Resi9 - Montez des borniers dans un coffret Resi9 24 modules

Découvrez la modularité des coffrets Resi9 24 modules, et des diverses possibilités d'installation des borniers.

Tutoriel Resi9 - Découvrez toutes les configurations possibles du coffret Resi9 IP65

Découvrez toutes les configurations possibles du coffret Resi9 IP65, ainsi vous pourrez profiter de Rail DIN amovible et compatible avec technologie embrochable XE, et également la modularité des coffrets Resi9.

Appareillages

Comment installer un tableau électrique Resi9 XE ?

Découvrez comment l'application DataElec vous accompagne dans l'installation et la maintenance du tableau électrique connecté Resi9 de Schneider Electric.

Comment rénover un tableau électrique avec l'Unixe Resi9 ?

Découvrez comment installer un disjoncteur XE (embrochable) dans tout tableau électrique dans le cas d’un dépannage ou de l’ajout d’un départ. Resi9 XE est l'accessoire Schneider Electric pour la rénovation du tableau électrique

Comment rénover un tableau électrique avec le kit de rénovation XE ?

Découvrez comment installer plusieurs disjoncteurs de la gamme XE (embrochable) dans tout tableau électrique dans le cas d’un dépannage ou de l’ajout d’un départ. Le kit de rénovation XE est l'accessoire Schneider Electric indispensable pour la rénovation d'un tableau électrique.

Comment connecter un parafoudre Resi9 ?

Découvrez comment ajouter un auxiliaire Wiser sur un parafoudre Resi9. Associé à une solution Wiser Energy, vous serez alors alerté(e) de la fin de vie du parafoudre afin de procéder à son remplacement dans votre tableau électrique. Resi9, le nouveau tableau électrique connecté par Schneider Electric.

Comment installer un contacteur Wiser pour Resi9 ?

Découvrez comment installer un contacteur Wiser dans le tableau électrique Resi9. Associé à une solution Wiser Energy, vous aurez alors la possibilité de piloter à distance ou faire de la programmation hebdomadaire d’un actionneur type chauffe-eau, pompe de piscine, portail, etc. Resi9, le nouveau tableau électrique connecté par Schneider Electric.

Comment installer un télérupteur Wiser pour Resi9 ?

Découvrez comment installer un télérupteur Wiser dans le tableau électrique Resi9. Associé à une solution Wiser Energy, vous aurez alors la possibilité de piloter à distance ou faire de la programmation hebdomadaire de votre éclairage via tablette, smartphone ou site internet.  Resi9, le nouveau tableau électrique connecté par Schneider Electric.

Comment rendre connecté un interrupteur différentiel Resi9 XE ?

Découvrez comment ajouter un auxiliaire Wiser sur un interrupteur différentiel Resi9 XE. Associé à une solution Wiser Energy, vous serez alors alerté(e) d’un dysfonctionnement d’alimentation partiel ou total de votre tableau électrique. Resi9, le nouveau tableau électrique connecté par Schneider Electric.

Comment rendre connecté un disjonteur différentiel avec Resi9 ?

Découvrez comment ajouter un auxiliaire Wiser sur un disjoncteur différentiel Type Fsi. Associé à une solution Wiser Energy, vous serez alors alerté(e) d’un dysfonctionnement sur un départ qui alimente vos appareils électriques sensibles. Resi9, le nouveau tableau électrique connecté par Schneider Electric.

Tutoriel Resi9 - Connectez facilement vos tableaux avec Wiser Energy

Découvrez les différentes solutions de mesure des consommations monphasé et triphasé dans un tableau résidentiel grâce aux PowerTags, et les bénéfices de Wiser Energy pour la visualisation et l'exploitation des données captées.

Tutoriel Resi9 - Triphasé décliné sur la technologie embrochable XE

Decouvrez Resi9 triphasé, décliné sur la technologie embrochable XE. Suivez pas à pas un exemple de configuration de tableau électrique sur une installation résidentielle triphasé, avec une répartition de chaque phase en monophasé embrochable XE.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !