Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Accueil > Bâtiment > Grand tertiaire et industrie > Bâtiments connectés
CACTAB - Paramétrage et réception d'un tableau communiquant avec EcoStruxure Power Commission
Présentiel
TypePrésentiel
Durée2 jours (7 h)
Prix990 € HT
Répartition50% Cours
50% Travaux pratiques
NiveauSpécialiste
DomaineMise en œuvre

Objectif

  • Certifier la communication du tableau électrique et garantir le respect des procédures d'adaptation Compact.

Compétences visées

  • Appliquer les procédures de montage et de réglage des appareils Compact NSX et NS.
  • Définir, mettre en oeuvre, paramétrer et recetter un tableau communiquant jusqu’à 3200 A.

Personnes concernées

  • Responsable d’atelier tableautier.

Connaissances préalables

  • Maîtriser la mise en oeuvre du tableau électrique jusqu’à 1600 A.
Cette formation n'est qu'une étape du processus de certification "Centre Adaptation Compact", elle ne garantit pas à elle seule la certification.

Contenu de la formation

Adaptation Compact :

  • procédure adaptation Compact, PAR0 et PAR1,
  • les points clefs de l’adaptation,
  • montages et démontages,
  • les essais mécaniques,
  • les essais électriques.

Tableau communiquant :

  • intérêt du tableau communiquant,
  • les offres à votre disposition : définition de la solution optimale à proposer à votre client,
  • raccordement de la communication dans un tableau électrique : règles précautions CEM…,
  • principe de mise en oeuvre des compteurs,
  • paramétrage de la communication et réglage des appareils au moyen d’EcoStruxure Power Commission,
  • test et réception de la communication du tableau électrique.

Matériel d’application

  • TGBT équipé de Masterpact MTZ, Compact NSX, afficheur FDM128, appareillage modulaire et communication Smartlink, compteurs PowerTag, Com’X 510.

Validation de la formation

  • Exercices théoriques et pratiques de mise en situation.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Certificat de compétence après formation.