Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Accueil > Bâtiment > Grand tertiaire et industrie > Véhicules électriques
IRVEQ2 - Infrastructure de bornes de charge tertiaires - Certification IRVE et certification EV/ZE Ready 1.4 niveau Q2
Présentiel
TypePrésentiel
Durée2 jours (14 h)
Prix840€ HT
Répartition70% Cours
30% Etude de cas
NiveauMaîtrise
DomaineConception
Mise en œuvre
Stagiaires satisfaits (*) : 99%
Objectifs atteints(*) : 99%
Nombre de sessions (*) : 114
* Mise à jour : Juillet 2021

Objectif

  • Savoir installer des bornes de charge communicantes.
  • Répondre au volet formation de la certification IRVE du décret N°2017-26.
  • Être en capacité d’obtenir la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau Q2.

Compétences visées

  • Concevoir, réaliser et mettre en œuvre une infrastructure de charge jusqu’à 22 kW avec configuration pour bornes de charges communicantes et supervision de station.
  • Connaitre la réglementation et savoir l’appliquer.

Personnes concernées

  • Installateurs électriciens, metteur en œuvre électricien

Prérequis

Cursus

Approfondissement  possible :

Contenu de la formation

Introduction :

  • rappels réglementation et labels,
  • contraintes à prendre en compte,
  • méthodologie d’audit électrique de site.

Conception d’une infrastructure d’une ou de plusieurs bornes communicantes :

  • paramétrage du gestionnaire de borne,
  • maîtrise de la structure de câblage communicante,
  • mise en réseau et communication.

Mise en œuvre d’une infrastructure de charge communicante  :

  • étude des schémas de raccordement,
  • raccordement d’installations type,
  • mise en service,
  • qualification de l’installation,
  • gestion des badges.

Validation de la formation

  • Exercices d’applications sur maquettes pédagogiques et questionnements tout au long de la formation pour confirmer les compétences.
  • QCM de validation des acquits en fin de formation.

Documents fournis

  • Supports de cours accessibles sur plateforme digitale.
  • Documentations accessibles sur plateforme digitale.
  • Attestation de réussite de la formation pour être en capacité d’obtenir :
    - la certification IRVE,
    - la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau Q2.
Nous vous garantissons la réalisation de cette session en ce lieu et à cette date