Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Accueil > Bâtiment > Grand tertiaire et industrie > Courants forts
JTFDR - Protection foudre
Présentiel
TypePrésentiel
Durée1 jour (7 h)
Prix790 € HT
Répartition70% Cours
30% Etude de cas
NiveauSpécialiste
DomaineConception
Exploitation
Maintenance
Mise en œuvre

Objectif

  • Garantir la protection foudre de son tableau électrique.

Compétences visées

  • Définir et mettre en oeuvre une protection foudre dans une installation électrique.

Personnes concernées

  • Personnel travaillant à l’étude ou à l’exploitation d’une installation électrique ou d’une installation courants faibles.

Connaissances préalables

Cursus

Approfondissement possible

Parcours métier incluant ce stage

  • Technicien / ingénieur bureau d'études BT

Contenu de la formation

Foudre :

  • description du phénomène,
  • réseaux de surveillance,
  • caractéristiques du courant de foudre,
  • conséquences néfastes.

Contexte normatif et réglementaire :

  • analyse du risque foudre,
  • protection du bâtiment.

Technologie du parafoudre :

  • caractéristiques du parafoudre,
  • aide au choix,
  • dispositif de déconnexion.

Règles d’installation :

  • architecture du réseau,
  • câblage.

Etude de cas :

  • exemples d’installation,
  • exercices d’application.

Validation de la formation

  • Questionnement régulier sur les connaissances théoriques.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Certificat de compétence après formation.