France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
S'inscrire en ligne
Accueil Bâtiments
CONCEPTDE : Logiciel de chiffrage des tableaux jusqu’à 3200 A Rapsodie
TypePrésentiel
Prix 2020420 € HT
Durée

1 jour

(7 h)

Niveau acquisMaîtrise
RéférenceCONCEPTDE
S'inscrire en ligne
Bâtiments [[cpfinfo]]

Logiciel de chiffrage des tableaux jusqu’à 3200 A Rapsodie

Contenu de la formation

Rappels des règles de conception d’un tableau électrique :

architecture d’un tableau électrique basse tension,

indices de service,

les formes,

les offres à votre disposition :

Système G, Système P,

appareillage de puissance, filiation et sélectivité,

communication,

répartition et coordination répartiteur / appareil,

gestion thermique des tableaux,

dimensionnement des jeux de barre.

Prise en main du logiciel :

conception des armoires électriques en mode automatique ou semi-automatique,

expertise de choix en mode manuel,

face avant et chiffrage.

Validation de la formation

Mise en situation théorique et exercices d'application sur logiciel.

Documents fournis

Supports de cours.

Certificat de compétence après formation.

Objectif

  • Optimiser la conception des tableaux électriques BT jusqu'à 3200 A. par la maîtrise de Rapsodie.

Compétences visées

  • Concevoir et chiffrer des tableaux basse tension jusqu’à 3200 A au moyen du logiciel Rapsodie.
  • Gagner en rapidité d’utilisation et être capable d’optimiser ses devis.

Personnes concernées

  • Tableautier.
  • Installateur électricien.

Connaissances préalables

Maitriser les bases de la conception d’un tableau électrique.

Répartition

60% cours

40% travaux pratiques

Nous sommes désolés, aucune date n’est disponible pour cette formation. Demandez une formation sur mesure en cliquant sur le formulaire de demande spécifique ci-dessous
Une question ? Un conseil ?

Une question ? Un conseil ?

Vous souhaitez :
  • une formation sur mesure dispensée dans votre entreprise ou nos centres
  • un contact commercial
  • l’aide de nos experts formations
Contactez-nousContactez-nous
Switch to englishenglish