Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Accueil > Bâtiment > Grand tertiaire et industrie > Bâtiments connectés
SPANEL630 - Tableau électrique communiquant - Conception et réalisation d'un tableau jusqu’à 630 A
Présentiel
TypePrésentiel
Durée2 jours (14 h)
Prix1160 € HT
Répartition70% Cours
30% Travaux pratiques
NiveauMaîtrise
DomaineConception
Mise en œuvre

Objectif

  • Concevoir et réaliser un tableau communiquant jusqu'à 630 A.

Compétences visées

  • Identifier les avantages du tableau communiquant pour simplifier l'exploitation.
  • Choisir les produits pertinents pour réaliser un tableau communiquant.
  • Mettre en oeuvre, paramétrer et tester la communication des constituants du tableau électrique (max 630 A) pour permettre la visualisation à distance des informations (email, courbes…).

Personnes concernées

  • Personnel travaillant à l’étude ou à la mise en œuvre d’installations électriques.

Connaissances préalables

Cursus

Approfondissement possible

Parcours métier incluant ce stage

  • Installateur électricien dans le tertiaire

Certificat Schneider Electric

"Spécialiste tableau communiquant tertiaire"   

délivré à l'issue du parcours suivant :

Contenu de la formation

Evolutions du marché avec exemples concrets :

  • RT2012,
  • loi NOME (fin des tarifs jaune et vert),
  • loi DDADUE.

Principe du tableau connecté :

  • intérêts et objectifs.

Fonctionnalités et mise en oeuvre des produits :

  • arrivée tableau :
    - Compact NSX Micrologic E ou compteur d’énergie,
    - parafoudre,
  • départs tableau :
    - compteurs d’énergie PowerTag,
    - signalisation d’état,
    - actionneurs,
    - communication et visualisation :
    - interface IFE pour Compact NSX,
    - Smartlink SiD, SiB,
    - écran tactile FDM128 + iPad,
    - concentrateur ComX510,
  • réseau Modbus RS485 :
    - support physique,
    - protocole,
    - adressage,
  • réseau Ethernet :
    - raccordement du tableau à la baie de brassage VDI,
    - support physique,
    - adressage (DHCP, adresse IPV4, adresse IPV6),
    - mode DPWS.

Fonctionnalités mises en avant pour le client final :

  • Envoi d’email sur alarme technique (Smartlink Si),
  • Création de tableau de bord type consommation énergétique, etc. (ComX510).

Utilisation des applications SmartPhone, tablette :

  • EnerlinX : outil promotionnel,
  • Network explorer by Schneider Electric : accès direct aux pages Web.

Paramétrage de la communication et supervision des constituants du tableau électrique communicant.

Validation de la formation

  • Questionnement constant sur les connaissances théoriques, et mise en situation régulière par exercices de paramétrage sur maquettes didactiques.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Certificat de compétence après formation.