France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
S'inscrire en ligne
Accueil Bâtiments
SPANEL630 : Tableau électrique communiquant - Conception et réalisation d'un tableau jusqu’à 630 A
TypePrésentiel
Prix 20201160 € HT
Durée

2 jours

(14 h)

Niveau acquisMaîtrise
RéférenceSPANEL630
S'inscrire en ligne
Bâtiments [[cpfinfo]]

Tableau électrique communiquant - Conception et réalisation d'un tableau jusqu’à 630 A

Contenu de la formation

Evolutions du marché avec exemples concrets :

RT2012,

loi NOME (fin des tarifs jaune et vert),

loi DDADUE.

Principe du tableau connecté :

intérêts et objectifs.

Fonctionnalités et mise en oeuvre des produits :

arrivée tableau :

Compact NSX Micrologic E ou compteur d’énergie,

parafoudre,

départs tableau :

compteurs d’énergie PowerTag,

signalisation d’état,

actionneurs,

communication et visualisation :

interface IFE pour Compact NSX,

Smartlink SiD, SiB,

écran tactile FDM128 + iPad,

concentrateur ComX510,

réseau Modbus RS485 :

support physique,

protocole,

adressage,

réseau Ethernet :

raccordement du tableau à la baie de brassage VDI,

support physique,

adressage (DHCP, adresse IPV4, adresse IPV6),

mode DPWS.

Fonctionnalités mises en avant pour le client final :

Envoi d’email sur alarme technique (Smartlink Si),

Création de tableau de bord type consommation énergétique, etc. (ComX510).

Utilisation des applications SmartPhone, tablette :

EnerlinX : outil promotionnel,

Network explorer by Schneider Electric : accès direct aux pages Web.

Paramétrage de la communication et supervision des constituants du tableau électrique communicant.

Validation de la formation

  • Questionnement constant sur les connaissances théoriques, et mise en situation régulière par exercices de paramétrage sur maquettes didactiques.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Certificat de compétence après formation.

Objectif

  • Concevoir et réaliser un tableau communiquant jusqu'à 630 A.

Compétences visées

  • Identifier les avantages du tableau communiquant pour simplifier l'exploitation.
  • Choisir les produits pertinents pour réaliser un tableau communiquant.
  • Mettre en oeuvre, paramétrer et tester la com-munication des constituants du tableau électrique (max 630 A) pour permettre la visualisation à distance des informations (email, courbes…).

Personnes concernées

  • Personnel travaillant à l’étude ou à la mise en oeuvre d’installations électriques.

Connaissances préalables

Avoir de bonnes connaissances en distribution électrique tertiaire,
ou avoir suivi le stage suivant :

TBVTJ - Installation électrique à puissance surveillée (tarif jaune) - Norme NF C 15-100

Et maîtriser les bases de la communication,
ou avoir suivi le module e-learning :

OLCOM - Base de la communication

Répartition

70% cours

30% travaux pratiques

Nous sommes désolés, aucune date n’est disponible pour cette formation. Demandez une formation sur mesure en cliquant sur le formulaire de demande spécifique ci-dessous
Une question ? Un conseil ?

Une question ? Un conseil ?

Vous souhaitez :
  • une formation sur mesure dispensée dans votre entreprise ou nos centres
  • un contact commercial
  • l’aide de nos experts formations
Contactez-nousContactez-nous
Switch to englishenglish