Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Accueil > Bâtiment > Grand tertiaire et industrie > Réseaux de communication
VDICO - Câblage cuivre et initiation à la fibre optique
Présentiel
TypePrésentiel
Durée1 jour (7 h)
Prix490 € HT
Répartition80% Cours
20% Travaux pratiques
NiveauMaîtrise
DomaineConception
Mise en œuvre

Objectif

  • Acquérir les connaissances théoriques et les techniques de mise en oeuvre d’un réseau VDI cuivre performant et évolutif.

Compétences visées

  • Être autonome dans la conception d’un réseau VDI avec l’offre Actassi.
  • Connaître les principes de la transmission optique et de sa mise en oeuvre.
  • Générer et interpréter un cahier de recette.

Personnes concernées

  • Installateurs électriciens.

Connaissances préalables

  • Avoir de bonnes connaissances de l’installation électrique des bâtiments.

Cursus

Approfondissement possible

Parcours métier incluant ce stage

  • Installateur électricien dans le tertiaire

Contenu de la formation

  • Techniques de transmission data.
  • Normes cuivre et optique.
  • Types d'architectures : câblages horizontal et vertical.
  • Technologies de matériels.
  • Spécificités du câblage informatique selon les topologies et architectures de bâtiments.
  • Tendances technologiques (POE, POE+, convergence IP, etc.) et l'avenir.
  • Solution globale avec l’offre Actassi.
  • Réalisation d’un lien permanent avec le connecteur S-One.

Matériel d’application

  • Gamme Actassi et connecteur S-One de Schneider Electric.

Validation de la formation

  • Exercices théoriques et pratiques de mise en situation.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Certificat de compétence après formation.