Accueil >
Distribution de l'énergie > Distribution électrique BT >
Objectif
- Optimiser la conception des tableaux électriques BT jusqu'à 3200 A par la maîtrise de EcoStruxure Power Build Rapsody.
Compétences visées
- Concevoir et chiffrer des tableaux basse tension jusqu’à 3200 A au moyen du logiciel EcoStruxure Power Build Rapsody.
- Gagner en rapidité d’utilisation et être capable d’optimiser ses devis.
Personnes concernées
- Tableautier.
- Installateur électricien.
Prérequis
- Maîtriser les bases de la conception d’un tableau électrique.
Contenu de la formation
Rappels des règles de conception d’un tableau électrique :
- architecture d’un tableau électrique basse tension,
- indices de service,
- les formes,
- les offres à votre disposition :
- Système G, Système P,
- appareillage de puissance, filiation et sélectivité,
- communication,
- répartition et coordination répartiteur / appareil,
- gestion thermique des tableaux,
- dimensionnement des jeux de barre.
Prise en main du logiciel :
- conception des armoires électriques en mode automatique ou semi-automatique,
- expertise de choix en mode manuel,
- face avant et chiffrage.
Validation de la formation
- Mise en situation théorique et exercices d'application sur logiciel.
Documents fournis
Complément d'information
- Pour cette formation, le stagiaire devra être équipé de son propre ordinateur sur lequel doit être installé les logiciels suivants :
- EcoStruxure Power Build Rapsody,
- Adobe Pdf ou Do Pdf pour l'impression de schémas (problème potentiel avec Microsoft Print to PDF)
- Configuration minimum :
- système d'exploitation : Windows 10
- processeur : Intel Core i3 & above
- mémoire vive : 4GB min
- résolution d’écran : 1280 * 768
- Lien pour télécharger le logiciel : EcoStruxure Power Build Rapsody
- Lien pour télécharger le fichiers des tarifs : Tarifs
- Lien pour télécharger le guide : Guide d'installation
Nous vous garantissons la réalisation de cette session en ce lieu et à cette date.
Cette session spéciale, inclut la visite de l’usine IRVE Schneider Electric d’Angoulême.