Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Accueil > Industrie > Variation de vitesse et commande de mouvement > Variation de vitesse
VVI - Variateurs de vitesse - Connaissances de base
Présentiel
TypePrésentiel
Durée4 jours (28 h)
PrixDe 1728€ à 1920€ HT
Code CPF290142
Répartition60% Cours
40% Travaux pratiques
NiveauBase
DomaineConception
Mise en œuvre

Objectif

  • Déterminer et mettre en oeuvre une solution de variation de vitesse dans une installation simple et comprendre les mesures réalisées autour d'un variateur.

Compétences visées

  • Connaître les règles de démarrage des moteurs électriques et les paramètres de contrôle.
  • Choisir et mettre en oeuvre un variateur de vitesse.

Personnes concernées

  • Responsables ou techniciens d'entretien, de bureaux d'études, de maintenance ou chargés de sécurité.

Connaissances préalables

Connaître les notions de base de la mécanique et de l'électricité ou avoir suivi le stage suivant :

Cursus

Parcours métier incluant ce stage

  • Technicien de maintenance de systèmes automatisés

Contenu de la formation

Interactions entre le variateur et la mécanique :

  • couples machine, couples du moteur (accélérations et freinages),
  • association variateur-moteur (quadrants de fonctionnement).

Principes de fonctionnement des démarreurs :

  • rappel moteur à courant alternatif (synchrone et asynchrone),
  • rappel des démarreurs classiques pour moteurs asynchrones,
  • présentation du démarreur électronique.

Principes de variation de vitesse des moteurs asynchrones (convertisseur de fréquence) :

  • éléments principaux (redresseur, bus continu, pont onduleur),
  • présentation de la modulation de largeur d'impulsion (MLI).

Etude de la partie contrôle :

  • analyse fonctionnelle,
  • fonctions démarrage, variation et régulation,
  • liens avec la séquence,
  • principaux raccordements,
  • points de réglage, mise au point,
  • commande vectorielle de flux (CVF) et loi U/F.

Intégration du variateur dans son environnement :

  • perturbations haute et basse fréquences (CEM et harmoniques),
  • solutions.

Guide de choix des démarreurs et variateurs de la gamme actuelle et présentation des fonctionnalités de base (communication, logiciel PC, fonctions d'applications, etc.).

Manipulations :

  • utilisation du démarreur et du variateur de vitesse,
  • mesure en amont et en aval des variateurs et interprétation malgré les fortes déformations des signaux courant et tension,
  • optimisation des réglages en observant le comportement du variateur.

Matériel d’application

  • Bancs didactisés équipés d'Altistart 22 et Altivar 12.

Validation de la formation

  • Questionnaire sur les connaissances théoriques.
  • Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis

  • Supports de cours accessibles sur plateforme digitale.
  • Certificat de compétence après formation.
Nous vous garantissons la réalisation de cette session en ce lieu et à cette date