Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Accueil > Véhicules électriques > Bornes Résidentielles >

Formation Infrastructure de bornes de charge résidentielles - Certification IRVE et certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P1 

RéférenceIRVEQ1
Présentiel
TypePrésentiel
Durée1 jour (7 h)
Prix380€ HT
CPFNon éligible
Répartition70% Cours
30% Etude de cas
NiveauBase
Stagiaires satisfaits (*) : 99%
Objectifs atteints(*) : 98%
Nombre de sessions (*) : 337
* Mise à jour : Janvier 2023

Objectif

  • Savoir installer des bornes de charge non communicantes.
  • Répondre au volet formation de la certification IRVE du décret N°2017-26.
  • Être en capacité d’obtenir la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P1.

Compétences visées

  • Concevoir, réaliser et mettre en œuvre une infrastructure de charge simple (sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision).
  • Connaître la réglementation et savoir l’appliquer.

Personnes concernées

  • Installateurs électriciens, metteur en œuvre électricien.

Prérequis

  • Être électricien de formation.
  • Maîtriser la conception et le calcul des installations électriques (SLT, Icc, calcul de cables…).

Cursus

Approfondissement possible

Nota :
le calendrier des formations est organisé de telle manière que la formation IRVEQ1 est toujours suivie par IRVEQ2 qui permet d'obtenir le niveau P2.

Contenu de la formation

Les besoins des utilisateurs :

  •  le marché actuel et perspectives,
  • les caractéristiques des véhicules électriques et besoins énergétiques associés,
  • principe du VE, chaine électrique et batteries,
  • les bornes de charge et prises.

Conception d’une infrastructure de charge simple :

  • le cadre normatif et les certifications,
  • les exigences de sécurité,
  • modes et prises de charge,
  • charge monophasée ou triphasée,
  • capacité et temps de charge.

Mise en œuvre d’une infrastructure de charge simple :

  • étude des schémas de raccordement,
  • raccordement d’installations type,
  • mise en service,
  • qualification de l’installation.

Validation de la formation

  • Exercices d’applications sur maquettes pédagogiques et questionnements tout au long de la formation pour confirmer les compétences.
  • QCM de validation des acquis en fin de formation.

Documents fournis

  • Supports de cours et documentation technique accessibles sur votre espace client (campus-digital.schneider-electric.fr).
  • Attestation de réussite de la formation pour être en capacité d’obtenir :
    - la certification IRVE,
    - la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P1.
Nous vous garantissons la réalisation de cette session en ce lieu et à cette date.
Cette session spéciale, inclut la visite de l’usine IRVE Schneider Electric d’Angoulême.