France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Filières concernées

  • BAC PRO ELEEC
  • BTS électrotechnique

Les +

  • Ilôt IT compact et mobile.
  • 3 départs triphasés pour le raccordement de divers équipements.
  • Tableaux communicants par Ethernet avec un TGBT.

Caractéristiques

Alimentation électrique Dimensions (H x L x P) PoidsCoffret îlot-IT
400 V / 10 kVA 1540 x 800 x 590 mm 203 kg
Tableau divisionnaire système ou tertiaire
400 V / 23 kVA 645 x 480 x 250 mm 18 kg

Pour commander

MD1AA700TDSTableau divisionnaire système
MD1AA700TITCoffret îlot-IT
MD1AA700TDTTableau divisionnaire tertiaire

Présentation

Ce coffret mobile permet de récréer un réseau IT sur un plateau pédagogique. Il est conçu pour aborder le principe de la continuité de service d’une installation ainsi que les méthodes de maintenance.
Le tableau divisionnaire système permet la protection d’alimentation de systèmes industriels (machines, parties opératives...).
Le tableau divisionnaire tertiaire permet la protection d’alimentation de systèmes tertiaires (éclairages, prises de courant…).
L’état des différents départs est centralisé sur automates de type Twido. Les informations sont envoyées via le réseau Ethernet à un automate concentrateur dans un TGBT .

Objectifs pédagogiques

  • Réaliser un îlot électrique en régime IT.
  • Aborder le principe de la continuité de service d’une installation ainsi que les méthodes de maintenance.
  • Réaliser un schéma de liaison à la terre de type IT (neutre isolé de la terre).
  • Réaliser les liaisons avec une armoire TGBT communicante, pour compléter les possibilités d’architecture atelier.

Descriptif

Coffret îlot IT
  • Coffret de distribution électrique équipée 4 roues bloquantes.
  • 1 transformateur triphasé 400 V / 230400 V 10 kVA.
  • 3 départs triphasés protégés par des disjoncteurs 10 A.
  • 1 contrôleur permanent d’isolement (CPI) type IM20.
  • 1 automate type Twido.
Tableau divisionnaire système
  • Coffret pour appareils modulaires type Prisma Plus.
  • 1 interrupteur général.
  • Commande extérieure cadenassable.
  • 2 disjoncteurs bipolaires.
  • 4 disjoncteurs tripolaires.
  • 1 automate type Twido.
Tableau divisionnaire tertiaire
  • Coffret pour appareils modulaires type Prisma Plus.
  • 1 interrupteur général.
  • Commande extérieure cadenassable.
  • 6 disjoncteurs bipolaires.
  • 1 automate type Twido.