France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Nouvelle version

Filières concernées

  • BAC PRO ELEEC
  • Mention complémentaire EnR
  • Formations Quali PV

Les +

  • Outil portatif pratique et robuste.
  • Aucun infrastructure nécessaire.
  • Mise en œuvre et rangement en quelques minutes.

Caractéristiques

Dimension (H x L x P)810 x 800 x 580 mm
Poids9 kg

Pour commander

MDGMCPVMicro-centrale PV
MDG3MCPVLot de 3 micro-centrales PV

Présentation

La micro-centrale solaire permet l’apprentissage du solaire photovoltaïque, depuis la compréhension des caractéristiques électriques jusqu'à l’optimisation de la production d'énergie photovoltaïque.
L’association de 3 micro-centrales permet de réaliser une plus grande variété de câblages, des tensions allant de 3,8 V à 23 V (Voc) ainsi que des courants allant de 8,5 A à 50 A (Icc).
Équipement de la société Soleïs Technologie commercialisé par Schneider Electric.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les caractéristiques électriques d’un panneau solaire photovoltaïque :
    • caractérisation I(V),
    • puissance maximale MPPT,
    • Voc, Icc.
  • Optimiser la production d'énergie :
    • influence du positionnement des panneaux (orientation, inclinaison, masques solaires),
    • influence du câblage des panneaux (en série/en parallèle).
  • Protéger une microcentrale photovoltaïque.

Descriptif

1 micro-centrale PV
  • 1 structure mobile et inclinable.
  • 2 panneaux solaires photovoltaïques Si cristallin de 25 Wc chacun.
  • 1 boussole.
  • 1 jeu de cordons électriques MC4/ fiches double puits.
Lot de 3 micro-centrales PV
  • 3 x liste cidessus.
  • 3 boîtiers de diodes série pour le raccordement des 3 microcentrales.