France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Nouveau

Filières concernées

  • BAC PRO ELEEC
  • BTS électrotechnique

Les +

  • Tableau monté, câblé, testé et validé par Schneider Electric.
  • Supervision à distance.
  • Composition des départs adaptable au plateau pédagogique.

Caractéristiques

Alimentation électrique400 V / 20 kVA
Dimension (H x L x P)2500 / 2110 x 1400 x 550 mm (avec/sans balise)
Poids260 kg

Pour commander

MD1AA780PTGBT BAC BTS avec TSX57
MD1AA780SOTGBT BAC BTS avec M221
MD1AA739Coffret de compensation
MD1AA780MRTGBT BAC BTS avec M340
MD1AA789Coffret d'alimentation normal/secours pour TGBT

Présentation

Le TGBT pédagogique est conçu pour découvrir et mettre en oeuvre les différentes technologies utilisées dans un TGBT (inverseur de source, centrale de mesure, onduleur, automatisme, délestage...). Il permet de distribuer et de contrôler l’énergie électrique sur plateau pédagogique.
Un automate assure la centralisation des informations par liaison Modbus et/ou Ethernet.

Objectifs pédagogiques

  • Analyser les fonctions du TGBT.
  • Identifier les constituants.
  • Réaliser la mise en service et la maintenance du TGBT.
  • Configurer et paramétrer le réseau de communication.
  • Câbler un départ.
  • Consigner un départ.
  • Mettre en œuvre une compensation d'énergie réactive.
  • Étudier l'onduleur.
  • Préparer à l'habilitation électrique.

Descriptif

  • La composition des départs sera adaptée selon les spécifications clients. Vous pouvez consulter la grille de choix sur notre site web.
  • 1 armoire PRISMA P avec gaine.
  • 1 alimentation normale/secours par interrupteurs sectionneurs 100 A.
  • 1 platine disjoncteursinverseur NS160N avec relais de protection STR22.
  • 1 télécommande avec automatisme BA d'inversion de source.
  • 2 jeux de barres Powerclip.
  • 2 relais de contrôle phases RCP.
  • 1 relais de contrôle de tension RCU.
  • 10 départs maximun, précâblés selon configuration.
  • Système de communication Acti9 Smartlink.
  • 1 automate TSX57 ou M340 ou M221 avec coupleur web serveur et pages HTML.
  • 1 onduleur 1 kVA.
  • 1 centrale de mesure PM800.
  • En option

    Coffret compensation d'énergie réactive avec condensateurs.