France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Filières concernées

  • BTS électrotechnique
  • BTS CIRA
  • BTS FED

Les +

  • Système de commande industriel.
  • Temps de réaction rapide.
  • Toutes les boucles de régulation sont représentées.

Caractéristiques

Alimentation électrique230 V / 2,4 kVA
Dimension (H x L x P)1930 x 680 x 630 mm
Poids120 kg à vide

Pour commander

MD1AE895PRBanc de régulation chauffage

Présentation

La face opérative de ce banc représente une installation de chauffage central en réduction. La face pilotage est composée d'un automate TSX57 et d'un terminal de dialogue opérateur pour la conduite du système. Une connexion Ethernet permet de piloter le banc à distance.
Les boucles PID sont étudiées dans les configurations suivantes :

  • Chauffage central avec sonde de température intérieure et action analogique sur la vanne trois voies.
  • Chauffage central avec sonde de température intérieure et action TOR sur la vanne trois voies.
  • Chauffage central avec sonde de température extérieure et loi d'eau, action sur la vanne trois voies.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le fonctionnement de la régulation.
  • Exploiter et programmer les fonctions de régulation d’un automate Premium.

Descriptif

  • Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
  • Partie opérative :
    • chauffe eau à accumulation de 15 L,
    • vase d’expansion avec groupe de sécurité,
    • vanne proportionnelle motorisée 3 voies,
    • circulateur piloté par variateur,
    • radiateur 500 W perturbé par 3 ventilateurs,
    • 6 sondes de température,
    • points de mesure tension-courant du circulateur,
    • points de mesure analogiques SP, PV, OV.
  • Partie commande :
    • 1 séquence de protection et de commande,
    • 1 variateur de vitesse 0,18 kW,
    • 1 automate TSX57 Premium Ethernet 8E/16S TOR et 8E/8S ANA,
    • 1 terminal graphique tactile couleur 10,4".