France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Filières concernées

  • BAC STI 2D EE
  • BTS électrotechnique
  • BTS domotique
  • DUT GEII

Les +

  • Un seul système pour étudier les fonctions simples et la régulation KNX.
  • Pilotage à distance par tablette.
  • Extension possible du bus KNX pour réalisation de mini projets d’amélioration.

Caractéristiques

Alimentation électrique230 V / 1,75 kVA
Dimension (H x L x P)580 x 1010 x 570 mm
Poids47 kg

Pour commander

MDG993EBMBBanc MINIBAT

Présentation

Le banc MINIBAT est conçu pour mettre en œuvre les fonctions d'éclairage et de chauffage dans un bâtiment tertiaire.
La zone hall est équipée d’un volet roulant piloté pour assurer un éclairage constant. La zone salle de réunion est équipée d’une ventilation et d’un radiateur pilotés.
Un écran tactile permet de travailler sur différents scénarios de fonctionnement et de mesurer l’énergie consommée.

Objectifs pédagogiques

  • Découvrir la communication KNX (adresse, trame, groupe de fonctions).
  • Mettre en œuvre une régulation de température et de luminosité.
  • Découvrir l’analyse SysML d’un système.
  • Montrer l’amélioration apportée par le réseau KNX sur l’éclairage et le chauffage.
  • Évaluer la puissance et l’énergie électrique consommée dans différents scénarios.

Descriptif

  • Volet roulant.
  • Spot halogène.
  • Détecteur de luminosité KNX.
  • Interrupteur 4 touches KNX.
  • Radiateur 100 W.
  • Ventilateur.
  • Thermostat KNX avec sonde séparée.
  • Boutons de commande KNX.
  • Éclairage extérieur.
  • Interrupteur extérieur KNX.
  • Tableau électrique avec protections.
  • Connexion USB pour PC.
  • Routeur WiFi.
  • Connectique KNX sur fiches double puits.
  • Écran tactile KNX 7''.
  • Logiciel ETS5 1 licence Lite fournie.