France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Filières concernées

  • CAP PRO ELEC
  • BAC PRO ELEEC

Les +

  • Équipement mobile.
  • 3 PO intégrées au banc.
  • Platine arrière pour la réalisation éléctro-pneumatique.
  • Fonctionne sans air comprimé.

Caractéristiques

Alimentation électrique400 V / 2,2 kVA
Dimension (H x L x P)1900 x 1050 x 750 mm
Poids140 kg

Pour commander

MD1AA200Banc de câblage de constituants industriels
MD1AA209Kit de matériel à câbler

Présentation

Ce banc est constitué d’une armoire électrique conçue pour recevoir une platine de commande réalisée par l’élève, qu’il pourra ensuite connecter à différentes parties opératives (compresseur, ventilateur, résistances de chauffage) grâce à une connectique industrielle.
L'ensemble est mis en œuvre pour reproduire l'installation électrique d'une serre agricole.
La mise sous tension est sécurisée. Une grille articulée latérale permet de réaliser une deuxième platine de commande.
Un kit de matériel est proposé en option pour la réalisation d’une platine de commande.

Objectifs pédagogiques

  • Mettre en œuvre une platine de commande électromécanique dans un environnement sécurisé.
  • Associer cette platine à une partie opérative.
  • Réaliser les tests en toute sécurité.

Descriptif

  • Le banc est monté sur châssis à roues bloquantes.
  • Armoire de test en partie haute :
    • équipée d’une porte transparente,
    • pré-équipée de boutons, voyants et commutateurs pour la commande des platines réalisées par les élèves.
    • 1 platine articulée repliable sur l'arrière.
    • Partie basse recevant les parties opératives précâblées.
    En option : Kit de matériel à câbler
    • 1 platine Téléquick.
    • 7 contacteurs et blocs auxiliaires.
    • 1 relai thermique.
    • 8 disjoncteurs magnétothermique.
    • 1 interrupteursectionneur.
    • Vérins.
    • Distributeurs.
    • Accessoires de câblage électrique et pneumatique.
    • Bornes de câblage.