France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Nouveau

Filières concernées

  • BAC PRO ELEEC
  • BTS électotechnique

Les +

  • Étude du ballant.
  • Réalisation de câblages.
  • Sécurité de l'équipement.

Caractéristiques

Alimentation électrique400 V

Pour commander

MD1AA400SLT01DMPortique de levage avec platine de commande DD, et mise en service.
MD1AA400SLT01CMPortique de levage avec platine de commande automatisée et mise en service

Présentation

Le portique de levage à treuil est représentatif des applications de manutention avec des motorisations associées. Sa hauteur et sa longueur permettent de tester la problématique du ballant sans risquer de heurter la structure.
Un coffret de confinement permet de monter des platines interchangeables
câblées ou à câbler par les élèves.
Équipement de la société LEDENT commercialisé par Schneider Electric.

Objectifs pédagogiques

  • Étudier la dynamique, l'accélération ou le ralentissement en translation, l'effet du ballant et le mouflage.
  • Réaliser des platines de commande et le câblage.
  • Programmer un automate communicant, paramétrer un variateur de fréquence.
  • Présenter une chaîne cinématique, entretien, et dépannage.
  • Analyser la structure, le dimensionnement, les règles de construction, le choix des composants.
  • Étudier le ballant, les normes de construction, les directives associées et les habilitations.

Descriptif

Partie opérative course 1,80 x 2,50 m, vitesse 20 m/mn
  • Structure démontable en acier mécanosoudé, peinture époxy.
  • Treuil capacité 100 kg, course au crochet 1,5 m, avec poids 1,2 m. Entraîné par motoréducteur frein de 0,37 kW, réversible arbres parallèles, équipé de deux fin de course et deux  surcourses. Adaptation pour codeur.

Levée de la charge en direct ou par mouflage. Livré avec 1 panier porte poids et 8 poids de 10 kg.

  • Translation par chariot avec motoréducteur frein de 0,25 kW. Système pignon/crémaillère et rail de guidage. Système de 2 fins de course et de 2 surcourses.
  • Coffret de sécurité :

arrivée du secteur, sectionneur cadenassable, disjoncteur différentiel 30 mA, contrôle de phase, relais de sécurité, arrêt d'urgence et voyants.

Partie commande
  • Commande manuelle par boîte à boutons type pont roulant.
  • Coffret de commande à câbler, alimenté depuis le coffret de sécurité par prises multibroches industrielles.
  • Pupitre de commande précâblé sur bornier.
  • Platine de démarrage direct, qui sera remplacée par celle des élèves. 
Variante

Portique de levage avec une platine de commande automatisée composée d'un automate, variateur et afficheur. Capteurs de charges et codeur sur la structure.