Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Volta Labs comporte 2 pôles d’essais, traitant pour l’un du test de performance (essais de puissance, essais fonctionnels) et pour l’autre de la tenue à l’environnement (CEM, vibrations, essais climatiques, essais acoustiques).
L'objectif des essais est la validation de la performance du produit ou du système, au regard de la norme de référence (cas général) ou de la cible définie par le client (cas particulier).
  • Fermeture et coupure en court-circuit, tenue au courant de courte durée admissible, endurance électrique, aptitude au fonctionnement, arcs internes, établissement et coupure de courant de charges actives, etc.

    Les performances des stands d’endurance électrique : Laboratoire Kirchnoff
    EE1
    (endurance électrique, surcharge, court-circuit)
     1 A – 10 kA
     130 V – 1 100 V
     20 V – 130 V (20 kVA)
     essais triphasés, monophasés, continus
    EE2
    (endurance électrique, surcharge)
     0,5 A – 1 kA
     246 V – 760 V
     jusqu’à 8 produits en test simultané
     fonctionnement 24/24
    EE3
    (endurance électrique, surcharge, court-circuit)
     500 A – 10 kA
     130 V – 760 V
     jusqu’à 4 produits en test simultané
     fonctionnement 24/24
    EE4
    (endurance électrique, essais en charges normales et anormales)
     DC : 0,5 A – 80 A
     AC : 1 A – 65 A (sous 170 V)  
     10 V – 850 V (sous AC)
     10 V – 400 V (DC)
     2 produits en test simultané
     fonctionnement 24/24
    Les performances : Laboratoire Volta
    Court-circuit BT (CA 50 Hz triphasé)  160;400 kA (RMS) - 2 200 V (RMS)
    Court-circuit BT (CC)  150 kA – 1 100 V
    Court-circuit MT/HT (triphasé)  100 kA (RMS) – 100 kV (RMS)
    Essai synthétique (monophasé)  50 kA (RMS) – 175 kV monophasé - 4 paramètres
    Tenue de courte durée (CA triphasé – BT)  115 kA (RMS) – 3 secondes
     200 kA (RMS) – 1 seconde
  • Tenue en échauffement, déclenchement en surcharge, stabilité thermique, tenue mécanique des bornes, tenue au feu, etc.

    Les moyens d’essais fonctionnels : Laboratoire Watt
    Type d’essai  Caractéristiques sources et enceintes associées
    Echauffement et déclenchement

     2 sources de courant : 250 A et 1 000 A mono et triphasé
     3 sources de courant “électroniques“
     Génération signaux perturbés (harmoniques, creux de  courant, etc.)
     1 source de courant :

    8 600 A / 30 V triphasé AC
    15 000 A / 30 V monophasé AC
    7 000 A / DC

    1 source de courant : 4 000 A / 30 V triphasé AC
    Banc déclenchement magnétique : 10 kA (max) / 10 V monophasé AC
    Transformateur : 5 000 A / 5 V AC
    Banc redresseur hexaphasé : 10 000 A / 1 200 V

    Perturbation réseau : harmoniques et variation fréquence

    Source de courant :

    - 20 à 1 500 Hz
    - Rang 3 à 30

    Enceintes climatiques  1 enceinte 6 m3 (- 40 à + 70 °C ; 0 à 90 % HR)
     1 enceinte 6 m3 (- 40 à + 70 °C)
     1 enceinte 30 m3 (- 40 à + 70 °C)
     1 enceinte 65 m3 (- 40 à + 80 °C)
     1 enceinte 100 m3 (- 50 à + 80 °C)
     1 enceinte 230 m3 (- 65 à + 85 °C ; 0 à 100 % HR + glace)
    Onde de choc
    (1,2 / 50 μs)
     1 générateur de 300 V à 35 kV
     1 générateur de 300 V à 25 kV
    Fil incandescent  Selon CEI 60695-2-10
    Banc d’inclinaison  1,5 t max (selon centre de gravité) / angle d’oscillation 0 à 45° / 2 axes)
  • Tenue aux chocs de foudre et aux ondes de courant, chocs de manœuvre, mesure de décharges partielles, etc.

    Les moyens d’essais diélectriques : Laboratoire De Coulomb
     Type d’essai  Moyens  Caractéristiques
     Essai diélectrique 50 Hz  Transformateur  50 Hz, 2 x 150 kV
     Chocs de foudre et manœuvre  Générateur 8 étages  800 kV, 5 kJ par étage
     Ondes énergétiques  Générateur 4 étages

     100 kV, 12,5 kJ par étage

    • onde 8/20 : 60 kA / 10 kV
    • onde 4/10 : 100 kA / 10 kV
     Local d’essais  7 m x 19 m x 5 m  avec capacité de levage
     Essais Corona, mesure décharges partielles  Source et analyseur  100 kV
  • Froid, chaud, chaleur humide, brouillard salin, brouillard salin cyclique, rayonnement solaire artificiel, choc thermique, variations rapides de température, etc.

    Les moyens d'essais : Laboratoire Lagrange
    Moyens  Caractéristiques  Performances
    Vibrateur  PV1  27 000 N – 1 pouce

     Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
     Choc ½ sinus : 20 g – 11 ms

     Vibrateur PV2  55 000 N – 2,5 pouces  Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
     Choc ½ sinus : 50 g – 11 ms
     Climatique
    • 3 enceintes de brouillard salin cyclique
    • 3 enceintes chaud, froid, humidité (5 m3, 15 m3, 0,5 m3)
    • 1 enceinte UV
    • 1 enceinte pour choc thermique (de – 70 à + 180 °C en 3 sec)
     Froid/chaud : - 80 à + 150 °C
     Humidité : 25 à 97 % HR
     UV : + 10 à + 90 °C, 15 % à 95 %  HR
     Variation rapide de température
     VRT : 10 °C/min (à vide)
     Choc thermique chaud <-> froid :  10 s
     Essais IP
    • enceinte à poussière
    • moyens d’essai pour évaluer la protection contre la pénétration de l’eau
     IP X3 à IP X6
     IP 1X à IP 6X
     Essais IK
    • marteau pendulaire IK 07
     IK 07
  • Vibrations sinusoïdales, vibrations aléatoires, chocs, secousses, inclinaisons statique et dynamique, etc.

    Les moyens d'essais : Laboratoire Lagrange
    Moyens  Caractéristiques  Performances
    Vibrateur  PV1  27 000 N – 1 pouce

     Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
     Choc ½ sinus : 20 g – 11 ms

     Vibrateur PV2  55 000 N – 2,5 pouces  Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
     Choc ½ sinus : 50 g – 11 ms
     Climatique
    • 3 enceintes de brouillard salin cyclique
    • 3 enceintes chaud, froid, humidité (5 m3, 15 m3, 0,5 m3)
    • 1 enceinte UV
    • 1 enceinte pour choc thermique (de – 70 à + 180 °C en 3 sec)
     Froid/chaud : - 80 à + 150 °C
     Humidité : 25 à 97 % HR
     UV : + 10 à + 90 °C, 15 % à 95 %  HR
     Variation rapide de température
     VRT : 10 °C/min (à vide)
     Choc thermique chaud <-> froid :  10 s
     Essais IP
    • enceinte à poussière
    • moyens d’essai pour évaluer la protection contre la pénétration de l’eau
     IP X3 à IP X6
     IP 1X à IP 6X
     Essais IK
    • marteau pendulaire IK 07
     IK 07
  • Mesure de pression acoustique, calcul de la puissance acoustique

    Les moyens d'essais : Laboratoires Von Helmholtz
    Chambre acoustique  192 m3 (4 x 6 x 8 m)  Bruit de fond < 17 dBA
     Fréquence de coupure : 100 Hz
  • IP eau, IP poussière, IK choc mécanique

    Les moyens d’essais : Laboratoire Lagrange
    Moyens  Caractéristiques  Performances
    Vibrateur  PV1  27 000 N – 1 pouce

     Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
     Choc ½ sinus : 20 g – 11 ms

     Vibrateur PV2  55 000 N – 2,5 pouces  Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
     Choc ½ sinus : 50 g – 11 ms
     Climatique
    • 3 enceintes de brouillard salin cyclique
    • 3 enceintes chaud, froid, humidité (5 m3, 15 m3, 0,5 m3)
    • 1 enceinte UV
    • 1 enceinte pour choc thermique (de – 70 à + 180 °C en 3 sec)
     Froid/chaud : - 80 à + 150 °C
     Humidité : 25 à 97 % HR
     UV : + 10 à + 90 °C, 15 % à 95 %  HR
     Variation rapide de température
     VRT : 10 °C/min (à vide)
     Choc thermique chaud <-> froid :  10 s
     Essais IP
    • enceinte à poussière
    • moyens d’essai pour évaluer la protection contre la pénétration de l’eau
     IP X3 à IP X6
     IP 1X à IP 6X
     Essais IK
    • marteau pendulaire IK 07
     IK 07
     
     
  • Immunité conduite et rayonnée, émission conduite et rayonnée, etc.

    Les moyens d’essais : Laboratoire Maxwell
     Générateurs + antennes HF  27 V/m (champ maximum)
     5 kHz – 3 GHz
     Cage de Faraday 1  64,5 m3 (6 x 4,3 x 2,5 m)
     Cage de Faraday 2  87,5 m3 (7 x 5 x 2,5 m)
     Chambre semi-anéchoïde 1  486 m3 (9 x 9 x 6 m)
     Chambre semi-anéchoïde 2  117 m3 (7,7 x 4,6 x 3,3 m)
     Amplificateurs de puissance (6)  10 W – 1 kW 
     25 Hz – 2 GHz
     Réseaux stabilisateurs d’impédance de ligne  400 V – 100 A
     Analyseurs de spectre  0 – 6 GHz
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !