France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Des modules portables de refroidissement à air et à eau qui optimisent l’encombrement du datacenter.

    Module de refroidissement

Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

Défis

Vous avez besoin d'une solution de refroidissement de salle informatique facilement déployable et fiable pour soutenir votre infrastructure de datacenter traditionnel ou préfabriqué.
  • Solutions

    Les modules hydroniques permettent de simplifier la construction générale d'un data center refroidi à l'eau. Elles en font un système flexible, préfabriqué et facile à mettre en œuvre. Chaque module est conçu pour offrir un débit primaire variable (DPV) et intègre nos meilleurs systèmes de commande et notre logiciel de gestion pour en maximiser l'efficacité. Ces modules comprennent le circuit de tuyauterie complet, les pompes et les systèmes de commande, tous intégrés dans une enceinte ou plateforme destinée à soutenir les refroidisseurs externes. Proposés dans différentes tailles et conceptions, ces modules sont conçus pour répondre aux normes de catégorie II et III et leurs options d'alimentation sans interruption (ASI) et de stockage thermique permettent de garantir un refroidissement continu.
  • Proposition de valeur

    • Préfabriqués, testés en usine et câblés avec matériel et logiciel intégrés
    • Prêts à mettre en œuvre rapidement et facilement dès leur arrivée sur le site, le travail de préparation sur le site peut s'effectuer pendant que les modules sont en cours de fabrication
    • On peut facilement ajouter des blocs supplémentaires si davantage de capacité et de redondance est nécessaire
  • Nos avantages

    • Compétences confirmées dans le domaine des data centers préfabriqués
    • Portefeuille solide de blocs modulaires préfabriqués, robustes et personnalisables
    • Capacités à l'échelle mondiale, notamment pour la chaîne logistique, la conception, les applications et le soutien technique
    • Notre suite logicielle DCIM primée StruxureWare for Data Centers
    • Riche bibliothèque d'exemples de data centers préfabriqués
Intérieur d'un compartiment de refroidissement modulaire optimisé, énergie durable, efficacité énergétique.

Applications

Découvrir d'autres solutions préfabriquées

Avantages

  • Intérieur d'un compartiment de refroidissement modulaire optimisé, énergie durable, efficacité énergétique.
     
    • Performances prévisibles : densité, disponibilité et efficacité prévues
    • Déploiement plus rapide : livraison sous 16 semaines maximum à compter de la commande
    • Flexible, évolutif et personnalisable pour répondre à vos besoins commerciaux
    • Le logiciel DCIM est pré-installé, ce qui réduit considérablement le temps d'installation