Les points clés de la norme NF C 15-100 pour les prises électriques
La norme distingue 2 types de prises de courant :• les prises non spécialisées (16 A 2P+T),• les prises spécialisées, pour alimenter les appareil électroménagers de forte puissance comme par exemple la cuisinière, le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, le four, …
Le nombre minimum de prises de courant 16 A 2P+T est spécifié par la NF C15-100 pour chacune des pièces d’un logement :• cuisine : 6 non spécialisées dont 4 au-dessus du ou des plans de travail + 3 spécialisées pour le gros électroménager,• séjour : 1 par tranche de 4 m2, avec un minimum de 5 jusqu’à 28 m2 et de 7 au-delà de 28 m2,• 2 prises supplémentaires destinées aux usages multimédias sont positionnées dans le séjour ou dans une autre pièce de vie,• chambre : 3 réparties dans la pièce + 1 à proximité de la commande d’éclairage,• autres pièces de plus de 4 m2 (couloir, entrée, salle de bain…) : 1.
De plus, dans les logements devant répondre aux réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, il est obligatoire d’installer 1 prise à proximité de la commande d’éclairage. Selon les pièces, cette prise peut être comptabilisée dans les prises murales obligatoires (téléchargez le guide « Norme NF C 15-100 » pour plus de détails).
Retrouvez dans le guide « Norme NF C 15-100 », le tableau de synthèse de l’équipement minimal à mettre en œuvre dans chaque pièce du logement.
Par ailleurs, au moins 2 prises de courant doivent également être installées dans le tableau de communication et alimentées par un circuit spécialisé.
Plus d'informations sur nos pages dédiées :
> La norme dans la cuisine> La norme dans la salle de bain> La norme dans les chambres> La norme pour l'extérieur> La norme pour la maison
La norme NF C 15-100 définit la hauteur d’installation de l’axe des prises de courant :• hauteur minimum par rapport au sol fini : 5 cm pour les prises 16 A, 12 cm pour les prises 32 A,• hauteur maximum pour répondre aux réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées : 130 cm
Le calibre maximum du disjoncteur qui protège un circuit de prises électriques dépend de la section des fils de cuivre qui l’alimentent :• 1,5 mm2 : calibre 16 A,• 2,5 mm2 : calibre 20 A.

Retrouvez en vidéo 5 points clés de la NF C 15-100 pour les prises électriques. Consultez également l'ensemble de nos vidéos relatives à la norme électrique sur notre playlist youtube.
Et pour aller plus loin, téléchargez notre guide complet au format .pdf sur la NF C 15-100.
Découvrez notre guide complet sur la norme NF C 15-100
Guide au format .pdf en téléchargement - Version régulièrement actualisée
Tous nos produits liés à la norme NF C 15-100
- Interrupteurs et prises Odace

Interrupteurs et prises Odace
Interrupteurs et prises Odace Acti9 iDT40 
Acti9 iDT40
Acti9 iDT40 Acti9 iPRF1, PRD1 - Type 1 
Acti9 iPRF1, PRD1 - Type 1
Acti9 iPRF1, PRD1 - Type 1 Resi9 Connect - coffret de communication 
Resi9 Connect - coffret de communication
Resi9 Connect - coffret de communication Interrupteurs et prises - Mureva Styl 
Interrupteurs et prises - Mureva Styl
Interrupteurs et prises - Mureva Styl
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.