France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text
    Norme NF C 15-100

    La norme NF C 15-100 pour la cuisine

La norme NF C 15-100 pour la cuisine

Point d'éclairage (10.1.3.2)
  • Au moins un au plafond équipé d’un socle + douille DCL.
  • Cas particulier, voir le guide.

Dispositif de commande (10.1.3.8.1)
  • Chaque point d’éclairage dispose d’au moins un circuit de commande.
  • Accessibilité
    - à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
    - un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de la pièce.

Prise de courant non spécialisée 16 A (10.1.3.3.2)
  • 6 socles minimum dont 4 pour le plan de travail (3 socles seulement admis si surface ≤ 4 m²).
  • Installation interdite au-dessus de l’évier et feux ou plaques de cuisson.
  • Disposition pour la hotte, voir le guide.
  • Accessibilité
    - à une hauteur ≤ 1,30 m du sol.
    - un socle de prise de courant à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage (peut être comptabilisé dans les 5).

Circuits spécialisés gros électroménager, cuisinière ou plaque de cuisson (10.1.3.4)
  • 3 circuits spécialisés avec 1 prise de courant 16 A pour l’alimentation d’appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, four indépendant.
  • 1 circuit spécialisé pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec 1 boîte de connexion, ou 1 prise 32 A mono, ou 1 prise 20 A tri.
  • Autres équipements, voir le guide.
Belgium, Antwerpen, Young woman sitting on couch, working from home
Aide-mémoire

Schneider Electric met à votre disposition un aide-mémoire pour la norme NF C 15-100.

Protection contre la foudre

Ce que dit la norme NF C 15-100 concernant la protection contre la foudre.
Norme NF C 15-100 : protection contre la foudre

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?