Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
Εικόνα του SLO320 Outdoor Light Transmitter - Specification Sheet

SLO320 Outdoor Light Transmitter - Specification Sheet

SLO320 is an electronic light transmitter that converts a lux measurement into an electric signal of 4-20 mA or 0-10 V. It has two sensitivity ranges to suit different light levels: 0-500 lx (e.g. for controlling outdoor lighting), and 0-20 klx (for controlling sunshade systems). The transmitter is delivered as a complete unit, comprised of the sensing element and an amplifier mounted in a housing that is resistant to ultra-violet light. The transmitter is intended for wall mounting outdoors.

Ημερομηνία: 31 Οκτ 2024 | Τύπος: Specification sheet
Γλώσσες: Αγγλικά | Έκδοση: F-28197-3
Κωδικός Εντύπου: F-28197

Αρχεία

Όνομα αρχείου
SLO320 Specification Sheet_F-28197-2.pdf
SLO320 Specification Sheet_F-28197-3.pdf

Χρειάζεστε βοήθεια?

Επιλογέας προϊόντος

Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα κατάλληλα προϊόντα και εξαρτήματα για τις εφαρμογές σας.

Λήψη προσφοράς

Δηλώστε διαδικτυακά τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Κέντρο βοήθειας

Βρείτε πόρους υποστήριξης για όλες τις ανάγκες σας, όλους σε ένα μέρος.