Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
Image

Dekra & CB PME6(U2)B-UK IEC 61643-11:2011, EN 50563:2011+A1:2013, IEC 62368-1:2018, IEC 62680-1-1:2015, BS 1363 Part2:2016+A1:2018

Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2022 | Τύπος: Πιστοποιητικό
Γλώσσες: Αγγλικά | Έκδοση: 1.0
Κωδικός Εντύπου: SPD_CB_35-125567_EN
Περίμετρος: Γενικά
Γραφείο Έγκρισης: DEKRA
Πληροφορίες συμμόρφωσης: EN
Χώρα: Αλβανία, Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία,

Αρχεία

Όνομα αρχείου
61643-11 CB.pdf
62368-1 CB.pdf
_Certificate35-125567-125567.pdf
_Certificate35-125568-125568.pdf

Dekra & CB PME6(U2)B-UK IEC 61643-11:2011, EN 50563:2011+A1:2013, IEC 62368-1:2018, IEC 62680-1-1:2015, BS 1363 Part2:2016+A1:2018

Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2022
Τύπος: Πιστοποιητικό
Γλώσσες: Αγγλικά
Έκδοση: 1.0

Αρχεία

Όνομα αρχείου
61643-11 CB.pdf
62368-1 CB.pdf
_Certificate35-125567-125567.pdf
_Certificate35-125568-125568.pdf

Σχετικά προϊόντα

  • Προϊοντικές Σειρές:
  • SurgeArrest Essential