Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Ποιά πηνία έλλειψης τάσης και πηνία εργασίας χρησιμοποιούνται σε διακόπτες Compact NSX;
Πηνία αφόπλισης για Compact NSX100...630 | |||
Τάση | εργασίας MX | έλλειψης τάσης MN | |
AC | 24 V 50/60 Hz | LV429384 | LV429404 |
48 V 50/60 Hz | LV429385 | LV429405 | |
110-130 V 50/60 Hz | LV429386 | LV429406 | |
220-240 V 50/60 Hz and 208-277 V 60 Hz | LV429387 | LV429407 | |
380-415 V 50 Hz and 440-480 V 60 Hz | LV429388 | LV429408 | |
525 V 50 Hz and 600 V 60 Hz | LV429389 | LV429409 | |
DC | 12 V | LV429382 | LV429402 |
24 V | LV429390 | LV429410 | |
30 V | LV429391 | LV429411 | |
48 V | LV429392 | LV429412 | |
60 V | LV429383 | LV429403 | |
125 V | LV429393 | LV429413 | |
250 V | LV429394 | LV429414 |
Τα παραπάνω πηνία είναι συμβατά και με τους κατηργημένους διακόπτες Compact NS100...630.
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;
Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα