{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ρυθμίσεις του τριφασικού επιτηρητή τάσης Zelio Control με κωδικό RM35UB3N30.

O τριφασικός επιτηρητής με κωδικό RM35UB3N30 επιτηρεί τα ακόλουθα σε τριφασικά δίκτυα.

1. Απώλεια Φάσης.
2. Απώλεια Ουδετέρου.
3. Υπέρταση και Υπόταση.
4. Τάση μεταξύ Φάσεων και Ουδετέρου (120...277V~).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε τι εξυπηρετεί το κάθε ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στην πρόσοψη του υλικού.



1. Επιλογή επιπέδου τάσης (120, 127, 220, 230, 240, 260, και 277 V~).
2. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης της υπέρτασης , σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). >U
3. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης της υπότασης , σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). <U
4. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης του χρόνου ανοχής της υπότασης, σε δευτερόλεπτα (s). Τt2
5. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης του χρόνου ανοχής της υπέρτασης, σε δευτερόλεπτα (s). Τt1

Οι τρείς φωτεινές ενδείξεις στην πρόσοψη του υλικού επισημαίνουν τα ακόλουθα.

1. Un πράσινο LED: το υλικό τροφοδοτείται.
2. R1 κίτρινο LED: ένδειξη εξόδου υπέρτασης.
3. R2 κίτρινο LED: ένδειξη εξόδου υπότασης.

Ο επιτηρητής διαθέτει μία μεταγωγική επαφή (C/O) ανά κατώφλι πιο συγκεκριμένα:

1. Επαφή 11 -12 (NC), 11-14 (NO) : Μεταγωγική επαφή κατωφλιού υπέρτασης.
2. Επαφή 21-22 (NC), 21-24 (NO): Μεταγωγική επαφή κατωφλιού υπότασης.Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε τη συμπεριφορά των φωτεινών ενδείξεων και των επαφών εξόδου.



(1) Μέτρηση χρόνου ανοχής του φαινομένου.
(2) Τέλος μέτρησης χρόνου ανοχής του φαινομένου.

Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε την καλωδίωση του επιτηρητή.


(2) gG 100mA ταχεία ασφάλεια.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control