Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Διατίθενται διακόπτες διαρροής με επαναφορά στα 30mA;
Διακόπτες διαρροής με επαναφορά στα 30mA μπορούν να προκύψουν από τον συνδυασμό διιακόπτη διαρροής iID με στοιχείο αυτόματης επαναφοράς ARA iID, ως ακολούθως:
Διακόπτης διαρροής με επαναφορά στα 30mA | |||||
Πόλοι | Ρεύμα | Τύπος | Διακόπτης διαρροής iID | + | Στοιχείο αυτόματης επαναφοράς ARA iID |
2P | 25 Α | AC | A9R41225 | A9C70342 | |
A | A9R21225 | ||||
A-Si | A9R61225 | ||||
40 A | AC | A9R41240 | |||
A | A9R21240 | ||||
A-Si | A9R61240 | ||||
63 A | AC | A9R41263 | |||
A-Si | A9R61263 | ||||
80 A | AC | A9R11280 | |||
100 A | AC | A9R11291 | |||
4P | 25 Α | AC | A9R41425 | A9C70344 | |
A | A9R21425 | ||||
A-Si | A9R61425 | ||||
40 A | AC | A9R41440 | |||
A | A9R21440 | ||||
A-Si | A9R61440 | ||||
63 A | AC | A9R41463 | |||
A | A9R21463 | ||||
A-Si | A9R61463 | ||||
80 A | AC | A9R11480 | |||
A | A9R21480 | ||||
A-Si | A9R31480 | ||||
100 A | AC | A9R11491 | |||
A | A9R21491 | ||||
A-Si | A9R24491 |
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: